(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マルチシステム W600×H1000mm 単体

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:NK-0610-STY
マルチシステム W600×H1000mm 単体 パネルラック

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
74,894円
税込単価
82,383円

【特長】・作業に使う工具やパーツをすぐ目の前に整理整頓しておけます・ヨコ連結が...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ1:
    パネルコンテナラック
  • 間口(mm):
    600
  • 奥行(mm):
    258
  • 高さ(mm):
    1000
  • 最大積載量(kg/台):
    50
  • 本体色:
    シルキーホワイト

(i)ご注意

  • 山金工業のワークテーブルのスチール天板には取付できません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

NK-0610-STY 解除

Loading...

 
カタログを表示

NK-0610-STY の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
トラスココード
質量(g)
組合せ内容
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NK-0610-STY

178-1466
23600.0
傾斜棚(枚):1、棚板(枚):1、ボックスハンガー横桟(本):3、ボックス(個):HB-3×2・HB-BR×4・HB-SY×5

1個

74,894( 82,383円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・作業に使う工具やパーツをすぐ目の前に整理整頓しておけます
・ヨコ連結が可能な構造となっており、お使いの作業台に合わせてセットできます

(i)ご注意

  • 山金工業のワークテーブルのスチール天板には取付できません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マルチシステム W600×H1000mm 単体の型番NK-0610-STYのページです。
型番NK-0610-STYに関する仕様情報を記載しております。

マルチシステム W600×H1000mm 単体のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
NK-0610-PTY
NK-0610-SPY
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
トラスココード 質量(g) 組合せ内容

73,355円

( 80,691円 )
1個 -

4日目

177-992021800.0パンチングパネル(枚):1、フック:HF-12・HFR-11・HF-T2・HFD-6×各1、棚板数(枚):1、ボックスハンガー横桟(本):3、ボックス(個):HB-3×2・HB-BR×4・HB-SY×5

78,719円

( 86,591円 )
1個 あり

4日目

178-148623700.0傾斜棚(枚):1、パンチングパネル(枚):1、フック:HF-12・HFR-11・HF-T2・HFD-6×各1、ボックスハンガー横桟(本):3、ボックス(個):HB-3×2・HB-BR×4・HB-SY×5

パネルラックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました