(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Bluetooth(R)対応 防水形中心温度計 AD-5626

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:AD-5626
Bluetooth(R)対応 防水形中心温度計 AD-5626 ハカリ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,000円
税込単価
7,700円

ぷろーぶろぐAD-5626はBluetooth(R)対応の防水形中心温度計です...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    中心温度計
  • 測定温度範囲(℃):
    -40.0~260.0
  • 温度最小表示(℃):
    0.1
  • 使用温度範囲(℃):
    0~50
  • 防滴・防水機能:
    防水
  • 奥行(mm):
    57
  • 高さ(mm):
    36
  • 幅(mm):
    92
  • 電源:
    CR2450リチウム電池1個
  • 防水・防滴仕様:
    IPX7相当

(i)ご注意

  • 通信距離は、見通し距離で最大10m。障害物がある場合や周囲環境(温度や電磁環境など)によって短くなります。
  • 「AD5626-00A00」は、証明書の依頼者名及び住所が空欄になります。お届けまでの日数は、ご注文確定後に校正を行うため、2週間前後となります。(ただし、年末年始、長期休暇は追加日数がかかりますのでご了承ください。)受注生産品の為、ご注文後のキャンセル及び返品・返却はお受けいたしかねます。

型番

AD-5626 解除

Loading...

 
カタログを表示

AD-5626 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
校正証明書有無
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AD-5626

1個

7,000( 7,700円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ぷろーぶろぐAD-5626はBluetooth(R)対応の防水形中心温度計です。

(i)ご注意

  • 通信距離は、見通し距離で最大10m。障害物がある場合や周囲環境(温度や電磁環境など)によって短くなります。
  • 「AD5626-00A00」は、証明書の依頼者名及び住所が空欄になります。お届けまでの日数は、ご注文確定後に校正を行うため、2週間前後となります。(ただし、年末年始、長期休暇は追加日数がかかりますのでご了承ください。)受注生産品の為、ご注文後のキャンセル及び返品・返却はお受けいたしかねます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Bluetooth(R)対応 防水形中心温度計 AD-5626の型番AD-5626のページです。
型番AD-5626に関する仕様情報を記載しております。

Bluetooth(R)対応 防水形中心温度計 AD-5626のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

よくあるご質問(FAQ)

Q 校正証明書の有効期限を教えてください。
A
校正証明書に有効期限はありません。一般に1年ごとの校正が推奨されています。また、校正の間隔についてはJISやISOにガイドラインがあるので、それらのガイドラインも参照してください。
Q 定期的な校正は必要ですか?
A
計測器は使い続けることにより誤差が大きくなります。計測結果の信頼性を担保するため一般に1年ごとの校正が推奨されています。

この商品のバリエーション

型番
AD5626-00A00
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
校正証明書有無

27,200円

( 29,920円 )
1個 あり

16日目

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました