(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Bluetooth内蔵温度・湿度データロガー さーもろぐAD-5327シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:AD-5327T
Bluetooth内蔵温度・湿度データロガー さーもろぐAD-5327シリーズ ハカリ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,980円
税込単価
8,778円

Bluetooth内蔵の温度・湿度データロガーです。【特長】・データロガーで記...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 「AD5327TH-00A00、AD5327T-00A00、AD5327TT-00A00」は、証明書の依頼者名及び住所が空欄になります。お届けまでの日数は、ご注文確定後に校正を行うため、2週間前後となります。(ただし、年末年始、長期休暇は追加日数がかかりますのでご了承ください。)受注生産品の為、ご注文後のキャンセル及び返品・返却はお受けいたしかねます。
  • 「AD-5327TT、AD5327TT-00A00」は、外部温度センサープローブが付属しておりません。ご用途に応じて別売品の外部温度センサープローブ(AX-KO6692またはAX-KO6693)をお買い求めください。

型番

AD-5327T 解除

Loading...

 
カタログを表示

AD-5327T の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
測定温度範囲(℃)
温度最小表示(℃)
測定湿度範囲(%RH)
湿度最小表示(%RH)
使用温度範囲(℃)
防滴・防水機能
校正証明書有無
種類
防水・防滴仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AD-5327T

温度計
-30.0~70.0
0.1
-
-
-30~70
防水
本体
IP67相当

1個

7,980( 8,778円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

Bluetooth内蔵の温度・湿度データロガーです。
【特長】
・データロガーで記録された温度や湿度データはワイヤレスでスマートフォンやタブレット端末に送信することができます
・データロガーが記録中においても、記録動作を停止させることなくデータを送信することができます
・専用アプリThermo Logでスマートフォンやタブレット端末に保存されたデータの統計演算値やグラフを表示することができます。さらにスマートフォンやタブレット端末の機能を使って記録データをパソコンにメール送信したり、クラウドに保存することができます

(i)ご注意

  • 「AD5327TH-00A00、AD5327T-00A00、AD5327TT-00A00」は、証明書の依頼者名及び住所が空欄になります。お届けまでの日数は、ご注文確定後に校正を行うため、2週間前後となります。(ただし、年末年始、長期休暇は追加日数がかかりますのでご了承ください。)受注生産品の為、ご注文後のキャンセル及び返品・返却はお受けいたしかねます。
  • 「AD-5327TT、AD5327TT-00A00」は、外部温度センサープローブが付属しておりません。ご用途に応じて別売品の外部温度センサープローブ(AX-KO6692またはAX-KO6693)をお買い求めください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Bluetooth内蔵温度・湿度データロガー さーもろぐAD-5327シリーズの型番AD-5327Tのページです。
型番AD-5327Tに関する仕様情報を記載しております。

Bluetooth内蔵温度・湿度データロガー さーもろぐAD-5327シリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

よくあるご質問(FAQ)

Q 校正証明書の有効期限を教えてください。
A
校正証明書に有効期限はありません。一般に1年ごとの校正が推奨されています。また、校正の間隔についてはJISやISOにガイドラインがあるので、それらのガイドラインも参照してください。
Q 定期的な校正は必要ですか?
A
計測器は使い続けることにより誤差が大きくなります。計測結果の信頼性を担保するため一般に1年ごとの校正が推奨されています。
Q 連続計測時間を教えてください。
A
連続計測時間については、計測間隔、使用電源などの条件によって変わるので一概には言えません。まずは、計測間隔と使用電源を決めてから候補を絞り込むのがよいでしょう。

この商品のバリエーション

型番
AD-5327TH
AD-5327TT
AD5327T-00A00
AD5327TH-00A00
AD5327TT-00A00
AX-KO6692
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
商品タイプ 測定温度範囲
(℃)
温度最小表示
(℃)
測定湿度範囲
(%RH)
湿度最小表示
(%RH)
使用温度範囲
(℃)
防滴・防水機能 校正証明書有無 種類 防水・防滴仕様

11,269円

( 12,396円 )
1個 あり

3日目

温湿度計-30.0~70.00.110.0~90.00.1-30~70なし本体なし

9,129円

( 10,042円 )
1個 あり

3日目

温度計-30.0~70.00.1---30~70防水本体IP65相当(外部温度センサ接続時)

28,900円

( 31,790円 )
1個 あり

16日目

温度計-30.0~70.00.1---30~70防水本体IP67相当

31,900円

( 35,090円 )
1個 あり

16日目

温湿度計-30.0~70.00.110.0~90.00.1-30~70なし本体なし

29,800円

( 32,780円 )
1個 あり

16日目

温度計-30.0~70.00.1---30~70防水本体IP65相当(外部温度センサ接続時)

2,400円

( 2,640円 )
1個 あり

3日目

その他アクセサリ-----なし外部温度センサープローブ(ステンレスシース形)なし

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました