(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ポータブル電気伝導率計 Mylana 校正証明書付 MM-41DP-EC

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ポータブル電気伝導率計 Mylana 校正証明書付 MM-41DP-EC

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
107,272円
税込価格
117,999円

【特長】・温度、抵抗率、塩分の校正作業は含まれておりません。・プローブ情報を自...

詳細情報を確認する

型番

1-7873-21-20 解除

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

1-7873-21-20

1個

107,272( 117,999円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・温度、抵抗率、塩分の校正作業は含まれておりません。
・プローブ情報を自動で認識する新型デジタルプローブです。
・電気抵抗率と塩分換算切り替え表示が可能です。
・セル定数メモリー付きセル「キャル・メモ」を採用しています。
・インターバル機能・オートホールド機能・データメモリー機能(1000データ)付きです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポータブル電気伝導率計 Mylana 校正証明書付 MM-41DP-ECのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

pH計・導電率計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました