(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

水分チェッカー SK-960A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

水分チェッカー SK-960A

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
42,817円 ~ 48,818円
税込価格
47,099円 ~ 53,700円

【特長】・センサを試料にあてるだけで容易・迅速に水分チェックができます。・標準...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    水分計
  • サイズ:
    70×155×25mm
  • 電源:
    単3マンガン乾電池×2個(テスト用付属)
  • 機能:
    平均値表示・温度自動補正・ユーザーズレンジ
  • 本体重量:
    約166g(電池含む)
  • 測定方式:
    電気抵抗式
  • 測定温度:
    5~40℃(結露なきこと)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
測定範囲(%)
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中
9.1~40.0
肉厚の薄い内部測定用

1個

42,817( 47,099円 )

-

  • 注文停止中
9.1~40.0
肉厚の厚い内部測定用

1個

43,817( 48,199円 )

-

  • 注文停止中
12.1~58.0
柔らかい試料(土壌等)の内部測定用

1個

45,636( 50,200円 )

-

9.1~40.0
クリップタイプ・測定毎に厚さが違う試料用

1個

48,818( 53,700円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・センサを試料にあてるだけで容易・迅速に水分チェックができます。
・標準レンジの他に平均値の表示や任意の水分表示値を設定できます。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

水分チェッカー SK-960Aのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

水質・水分測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました