(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

携帯マイクログラインダー 充電式 2000~20000rpm G3STA10K

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

携帯マイクログラインダー 充電式 2000~20000rpm G3STA10K

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
81,907円
税込価格
90,098円

【特長】・ポケットに入る小型・軽量サイズです。・2時間充電で最長10時間、通常...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    本体
  • 種類:
    回転式
  • 装着コレット(mm):
    3 / 2.35
  • 無負荷回転数(min-1):
    2000~20000
  • 外径(mm):
    24.2
  • 全長(mm):
    128.5
  • 付属品:
  • 重量:
    本体/250g、ハンドピース/160g
  • DC10電源:
    ACアダプター(DC2~12V)
  • 本体サイズ:
    65×37×137mm
  • 付属品詳細:
    コレットチャックΦ2.35(標準組入済)・Φ3.0mm、ACアダプター、モータースタンド、ポーチ、ACコード、スパナ

型番

1-5869-21 解除

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

1-5869-21

1個

81,907( 90,098円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ポケットに入る小型・軽量サイズです。
・2時間充電で最長10時間、通常使用で2~3時間使用可能です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

携帯マイクログラインダー 充電式 2000~20000rpm G3STA10Kのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

マイクログラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました