(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

簡易デジタル流量計 IDS

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

簡易デジタル流量計 IDS

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
62,784円
税込価格
69,062円

【特長】・使用可能流体は、乾燥空気、窒素、アルゴン、二酸化炭素。・繰り返し精度...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    積算流量計
  • 流量調整:
    無し
  • 接続口径:
    Rc1/4メネジ(出口/入口共)
  • サイズ:
    W122×D130×H72mm
  • 電源:
    AC100V(ACアダプタ方式)
  • 質量:
    約1.2kg
  • 表示単位:
    瞬時流量(L/min)、積算流量(L)
  • 精度:
    ±3%F.S以下(乾燥空気にて)
  • 使用流体:
    乾燥空気、N2、Ar、CO2

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
最大流量(L/min)
流量範囲(L/min)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中
10
0.2~10(CO2の場合は左記の1/2)

1個

62,784( 69,062円 )

-

  • 注文停止中
25
0.5~25(CO2の場合は左記の1/2)

1個

62,784( 69,062円 )

-

  • 注文停止中
50
1~50(CO2の場合は左記の1/2)

1個

62,784( 69,062円 )

-

  • 注文停止中
100
2~100(CO2の場合は左記の1/2)

1個

62,784( 69,062円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・使用可能流体は、乾燥空気、窒素、アルゴン、二酸化炭素。
・繰り返し精度は±1%F.S以下。
・瞬時流量・積算流量の表示が可能。
・ACアダプタ方式で配線作業が簡単。
・コンタミ混入防止用の中空糸マイクロフィルター(0.01ミクロン)を標準装備。
・流量調整弁を一体化しており流量の調整が可能。
・配管がしやすい背面配管。
・検出原理はMEMS。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

簡易デジタル流量計 IDSのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

流量計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました