(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デジタルマノメーター DM-100S/DM-300S

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

デジタルマノメーター DM-100S/DM-300S

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
77,272円 ~ 89,090円
税込価格
84,999円 ~ 97,999円

【特長】・暗い場所でも見やすいデジタルLED表示。・軽量で、持ち運びに便利な取...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

カタログを表示

型番リスト

型番
材質
電源
精度
サイズ
重量
測定流体
コード番号
センサー
配管接続口
出力信号
メーカー型番
付属品
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ステンレス(SUS316)
単3アルカリ乾電池×2本(連続運転時間約60時間)、ACアダプター(オプション)AC100V 50/60Hz 0.3A(ホース口取り外し可能)
±0.35% of F.S.±1digit
96(W)×77(D)×89(H)mm(突起部・取手部含まず)
約0.7kg
SUS316を腐食しない気体
071060-3001
半導体センサー
ホース口外径Φ9(ねじ規格:R1/4)
0~100kPa/0~1V専用信号出力ケーブルあり(オプション)
DM-300S
単3乾電池×2本(動作確認用)

1個

89,090( 97,999円 )

1日目

-
AC100V±10V 50/60Hz 0.1A
直線性/±0.3% of F.S±1digit、再現性/±0.1% of F.S±1digit
90×70×116mm
約750g
清浄な非腐食性気体
-
半導体センサー(耐圧:F.S.×4倍)
内径Φ7×外径Φ10
0~100kPa/0~1V専用信号出力ケーブル付き
DM-100S
電源ケーブル(接地プラグ付)・アナログ電圧出力ケーブル(約1.5m)

1個

77,272( 84,999円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・暗い場所でも見やすいデジタルLED表示。
・軽量で、持ち運びに便利な取手付き。ゴム足で設置時も安定しています。
・0~1Vの出力機能。レコーダー等に接続することが可能です。
・トレサビ対応。基準圧力計を用いてユーザー校正も可能です。
・単三乾電池2本で60時間以上の連続運転が可能 ※ACアダプターはオプションです。
・電池を含めて約700g。W96×D77×H89mmのコンパクトサイズ
・オプションの支柱用クランプで支柱に固定
・配管部分は取り外し可能 ※R1/4規格
・SUS316を腐食しない気体であれば使用可能

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタルマノメーター DM-100S/DM-300Sのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

圧力計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました