(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SL10K-JA-00A00
デジタルはかり SLシリーズ(片面表示)一般校正書付 ハカリ

デジタルはかり SLシリーズ(片面表示)一般校正書付 SL10K-JA-00A00

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
18,160円
税込単価
19,976円

【特長】・デジタルはかりSLシリーズ・働く仲間の働くはかり、ワークスケール、分...

詳細情報を確認する

  • 主要用途:
    はかり
  • 種類:
    本体
  • 計量皿形状:
    角皿
  • 乾電池対応:
    有り
  • パソコン接続機能:
    無し(接続不可)
  • 計量皿寸法D(mm):
    190
  • 計量皿寸法W(mm):
    230
  • プリンター接続機能:
    無し(接続不可)
  • 防塵・防水機能:
    無し
  • 外形寸法(W)(mm):
    244
  • 外形寸法(D)(mm):
    232
  • 外形寸法(H)(mm):
    137
  • 校正証明書有無:

(i)ご注意

  • 証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
  • お届けまでの日数は、ご注文確定後に校正を行うため、2週間前後となります。(ただし、年末年始、長期休暇は追加日数がかかりますのでご了承ください。)
  • 受注生産品の為、ご注文後のキャンセル及び返品・返却はお受けいたしかねます。
  • SL-10Kは「kg」単位の表示です。「g」単位の表示はできませんのでご注意ください。
  • 本体に電池は付属しておりません。

型番

SL10K-JA-00A00 解除

Loading...

SL10K-JA-00A00 の仕様・寸法情報

型番
ひょう量(g)
最小表示(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SL10K-JA-00A00

10000
5

1個

18,160( 19,976円 )

16日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・デジタルはかりSLシリーズ
・働く仲間の働くはかり、ワークスケール、分解能1/2000

(i)ご注意

  • 証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
  • お届けまでの日数は、ご注文確定後に校正を行うため、2週間前後となります。(ただし、年末年始、長期休暇は追加日数がかかりますのでご了承ください。)
  • 受注生産品の為、ご注文後のキャンセル及び返品・返却はお受けいたしかねます。
  • SL-10Kは「kg」単位の表示です。「g」単位の表示はできませんのでご注意ください。
  • 本体に電池は付属しておりません。
■ウェイトチェッカ特集ページのご紹介
生産性と品質の向上が実現可能!A&D ウェイトチェッカ(重量選別機)の商品特長や導入事例などを幅広くご紹介

商品仕様

カタログ

Loading...

SL10K-JA-00A00で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタルはかり SLシリーズ(片面表示)一般校正書付の型番SL10K-JA-00A00のページです。
型番SL10K-JA-00A00に関する仕様情報を記載しております。

デジタルはかり SLシリーズ(片面表示)一般校正書付のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
SL1000-JA-00A00
SL2000-JA-00A00
SL5000-JA-00A00
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ひょう量
(g)
最小表示
(g)

18,160円

( 19,976円 )
1個 あり

16日目

10000.5

18,160円

( 19,976円 )
1個 あり

16日目

20001

18,160円

( 19,976円 )
1個 あり

16日目

50002

はかりカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました