(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SJ-6000AWP
検定付き 防塵・防水等級IP67デジタルはかり SJ-AWPシリーズ ハカリ

検定付き 防塵・防水等級IP67デジタルはかり SJ-AWPシリーズ SJ-6000AWP

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
17,550円
税込単価
19,305円

取引証明用(検定済品)精度等級3級・4級。ジャバジャバ洗えるIP67防塵・防水...

詳細情報を確認する

  • 主要用途:
    はかり
  • 種類:
    本体
  • 計量皿形状:
    角皿
  • 乾電池対応:
    有り
  • パソコン接続機能:
    有り
  • 計量皿寸法D(mm):
    190
  • 計量皿寸法W(mm):
    230
  • プリンター接続機能:
    無し(接続不可)
  • 防塵・防水機能:
    有り
  • 外形寸法(W)(mm):
    236
  • 外形寸法(D)(mm):
    260
  • 外形寸法(H)(mm):
    148
  • 防塵・防水仕様詳細:
    IP67

(i)ご注意

  • 使用地域を必ずご確認ください。
  • 抜き取り計量は取引・証明にはご使用できません。
  • 性能維持のため、質量センサにはなるべく触れないようご注意ください。洗浄後は、センサ部分に水が残らないようにしてください。

型番

SJ-6000AWP 解除

Loading...

SJ-6000AWP の仕様・寸法情報

型番
ひょう量(g)
最小表示(g)
計数可能最小単重(g)
使用地域
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SJ-6000AWP

6000
5(0~5000) / 10(5000~6000)
50
指定なし

1個

17,550( 19,305円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

取引証明用(検定済品)精度等級3級・4級。ジャバジャバ洗えるIP67防塵・防水はかり。

(i)ご注意

  • 使用地域を必ずご確認ください。
  • 抜き取り計量は取引・証明にはご使用できません。
  • 性能維持のため、質量センサにはなるべく触れないようご注意ください。洗浄後は、センサ部分に水が残らないようにしてください。
■ウェイトチェッカ特集ページのご紹介
生産性と品質の向上が実現可能!A&D ウェイトチェッカ(重量選別機)の商品特長や導入事例などを幅広くご紹介

商品仕様

オプションについてはこちらをご覧ください。

外形図

水洗いイメージ

カタログ

SJ-6000AWPで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

検定付き 防塵・防水等級IP67デジタルはかり SJ-AWPシリーズの型番SJ-6000AWPのページです。
型番SJ-6000AWPに関する仕様情報を記載しております。

検定付き 防塵・防水等級IP67デジタルはかり SJ-AWPシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
SJ-15KAWP
SJ-2000AWP-A1
SJ-2000AWP-A2
SJ-2000AWP-A3
SJ-2000AWP-A4
SJ-2000AWP-A5
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ひょう量
(g)
最小表示
(g)
計数可能最小単重
(g)
使用地域

18,900円

( 20,790円 )
1個 あり

3日目

1500010(0~10000) / 20(10000~15000)100指定なし

17,550円

( 19,305円 )
1個 あり

3日目

20001(0~1000) / 2(1000~2000)20北海道

17,550円

( 19,305円 )
1個 あり

3日目

20001(0~1000) / 2(1000~2000)20青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県

17,550円

( 19,305円 )
1個 あり

3日目

20001(0~1000) / 2(1000~2000)20福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都(八丈支庁管内、小笠原支庁管内を除く)、神奈川県、新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県

17,550円

( 19,305円 )
1個 あり

3日目

20001(0~1000) / 2(1000~2000)20群馬県、埼玉県、千葉県、東京都(全域)、神奈川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県(薩摩・大隅地方に限る)

17,550円

( 19,305円 )
1個 あり

3日目

20001(0~1000) / 2(1000~2000)20鹿児島県(薩摩・大隅地方を除く)、沖縄県

はかりカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました