(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SCB-60K17
防塵・防水計量台 SCBシリーズ ハカリ

防塵・防水計量台 SCBシリーズ SCB-60K17

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
48,800円
税込単価
53,680円

【特長】・防塵・防水仕様(IP68相当)の計量台・適合するインジケーターに接続...

詳細情報を確認する

型番

SCB-60K17 解除

Loading...

SCB-60K17 の仕様・寸法情報

型番
ひょう量(g)
計量皿寸法D(mm)
計量皿寸法W(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SCB-60K17

60000
300
380

1個

48,800( 53,680円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・防塵・防水仕様(IP68相当)の計量台
・適合するインジケーターに接続して使用可能

■ウェイトチェッカ特集ページのご紹介
生産性と品質の向上が実現可能!A&D ウェイトチェッカ(重量選別機)の商品特長や導入事例などを幅広くご紹介

商品仕様

SCB-30K17/SCB-60K17/SCB-150K17

SCB-60K18/SCB-150K18

カタログ

Loading...

SCB-60K17で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防塵・防水計量台 SCBシリーズの型番SCB-60K17のページです。
型番SCB-60K17に関する仕様情報を記載しております。

防塵・防水計量台 SCBシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
SCB-150K17
SCB-150K18
SCB-30K17
SCB-60K18
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ひょう量
(g)
計量皿寸法D
(mm)
計量皿寸法W
(mm)

48,800円

( 53,680円 )
1個 あり

3日目

150000300380

57,950円

( 63,745円 )
1個 あり

3日目

150000390530

48,800円

( 53,680円 )
1個 あり

3日目

30000300380

57,950円

( 63,745円 )
1個 あり

3日目

60000390530

はかりカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました