(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SB-6K13SW
防塵・防水計量台 SB-SWシリーズ ハカリ

防塵・防水計量台 SB-SWシリーズ SB-6K13SW

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
75,030円
税込単価
82,533円

【特長】・防塵・防水等級IP69Kの計量台・適合するインジケーターに接続して使...

詳細情報を確認する

型番

SB-6K13SW 解除

Loading...

SB-6K13SW の仕様・寸法情報

型番
ひょう量(g)
計量皿寸法D(mm)
計量皿寸法W(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SB-6K13SW

6000
250
250

1個

75,030( 82,533円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・防塵・防水等級IP69Kの計量台
・適合するインジケーターに接続して使用可能

■ウェイトチェッカ特集ページのご紹介
生産性と品質の向上が実現可能!A&D ウェイトチェッカ(重量選別機)の商品特長や導入事例などを幅広くご紹介

商品仕様

SB-6K13SW/SB-15K13SW

SB-15K14SW/SB-30K14SW/SB-60K14SW/SB-150K14SW

SB-60K15SW/SB-150K15SW

カタログ

Loading...

SB-6K13SWで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防塵・防水計量台 SB-SWシリーズの型番SB-6K13SWのページです。
型番SB-6K13SWに関する仕様情報を記載しております。

防塵・防水計量台 SB-SWシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
SB-150K14SW
SB-150K15SW
SB-15K13SW
SB-15K14SW
SB-30K14SW
SB-60K14SW
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ひょう量
(g)
計量皿寸法D
(mm)
計量皿寸法W
(mm)

93,330円

( 102,663円 )
1個 あり

3日目

150000380300

103,700円

( 114,070円 )
1個 あり

3日目

150000530390

75,030円

( 82,533円 )
1個 あり

3日目

15000250250

93,330円

( 102,663円 )
1個 あり

3日目

15000380300

93,330円

( 102,663円 )
1個 あり

3日目

30000380300

93,330円

( 102,663円 )
1個 あり

3日目

60000380300

はかりカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました