(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:GX-2002AWP
防塵・防水電子天びん GX-AWPシリーズ(A&D Apollo) ハカリ

防塵・防水電子天びん GX-AWPシリーズ(A&D Apollo) GX-2002AWP

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
84,250円
税込単価
92,675円

校正用分銅内蔵型防塵・防水等級IP65ラボでのご使用、生産ラインへの組み込みな...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • RS-232Cインタフェースを防塵・防水仕様(IP65)で使用するには、別売品の防水ケーブルAX-KO2737-500JAをご使用ください。

型番

GX-2002AWP 解除

Loading...

GX-2002AWP の仕様・寸法情報

型番
ひょう量(g)
最小表示(g)
計量皿寸法D(mm)
計量皿寸法W(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GX-2002AWP

2200
0.01
165
165

1個

84,250( 92,675円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

校正用分銅内蔵型防塵・防水等級IP65ラボでのご使用、生産ラインへの組み込みなど、さまざまな用途に適した新しいA&D Apollo GX-AWPシリーズ。

(i)ご注意

  • RS-232Cインタフェースを防塵・防水仕様(IP65)で使用するには、別売品の防水ケーブルAX-KO2737-500JAをご使用ください。
■ウェイトチェッカ特集ページのご紹介
生産性と品質の向上が実現可能!A&D ウェイトチェッカ(重量選別機)の商品特長や導入事例などを幅広くご紹介

商品仕様

GX-203AWP/GX-403AWP/GX-603AWP

※1 透明な板を取り外したときの開口幅

※2 内寸

※3 計量皿の大きさ

※4 計量皿から風防のフタまでの高さ

※5 透明な板を取り外したときの開口高さ

※6 床下ひょう量金具位置

※7 ACアダプタのDCジャック突出寸法

※8 端子カバー取付時

GX-2002AWP/GX-4002AWP/GX-6001AWP/GX-6002AWP

※3 計量皿の大きさ

※6 床下ひょう量金具位置

※7 ACアダプタのDCジャック突出寸法

※8 端子カバー取付時

カタログ

Loading...

GX-2002AWPで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防塵・防水電子天びん GX-AWPシリーズ(A&D Apollo)の型番GX-2002AWPのページです。
型番GX-2002AWPに関する仕様情報を記載しております。

防塵・防水電子天びん GX-AWPシリーズ(A&D Apollo)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
GX-203AWP
GX-4002AWP
GX-403AWP
GX-6001AWP
GX-6002AWP
GX-603AWP
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ひょう量
(g)
最小表示
(g)
計量皿寸法D
(mm)
計量皿寸法W
(mm)

84,250円

( 92,675円 )
1個 あり

6日目

2200.001128128

106,200円

( 116,820円 )
1個 あり

6日目

42000.01165165

106,200円

( 116,820円 )
1個 あり

6日目

4200.001128128

90,620円

( 99,682円 )
1個 あり

6日目

62000.1165165

120,360円

( 132,396円 )
1個 あり

6日目

62000.01165165

120,360円

( 132,396円 )
1個 あり

6日目

6200.001128128

はかりカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました