(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:GX124A-00J00
校正用分銅内蔵型分析天びん GX-A/AEシリーズ(最小表示:0.1mgモデル)JCSS校正書付 ハカリ

校正用分銅内蔵型分析天びん GX-A/AEシリーズ(最小表示:0.1mgモデル)JCSS校正書付 GX124A-00J00

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
127,090円
税込単価
139,799円

【特長】・校正用分銅内蔵型分析天びんGX-A/AEシリーズ・最小表示0.1mg...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
  • お届けまでの日数は、ご注文確定後に校正を行うため、2週間前後となります。(ただし、年末年始、長期休暇は追加日数がかかりますのでご了承ください。)
  • 受注生産品の為、ご注文後のキャンセル及び返品・返却はお受けいたしかねます。

型番

GX124A-00J00 解除

Loading...

GX124A-00J00 の仕様・寸法情報

型番
ひょう量(g)
仕様詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GX124A-00J00

122
校正用分銅内蔵型

1個

127,090( 139,799円 )

16日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・校正用分銅内蔵型分析天びんGX-A/AEシリーズ
・最小表示0.1mgの分析用電子天びん校正用分銅内蔵型

(i)ご注意

  • 証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
  • お届けまでの日数は、ご注文確定後に校正を行うため、2週間前後となります。(ただし、年末年始、長期休暇は追加日数がかかりますのでご了承ください。)
  • 受注生産品の為、ご注文後のキャンセル及び返品・返却はお受けいたしかねます。
■ウェイトチェッカ特集ページのご紹介
生産性と品質の向上が実現可能!A&D ウェイトチェッカ(重量選別機)の商品特長や導入事例などを幅広くご紹介

商品仕様

オプションについてはこちらをご覧ください。

 

※1 側面スライドドア開口部

※2 側面スライドドア最大開口時

※3 内寸

※4 皿高さ

※5 計量皿からガラス風防上面スライドドアまでの高さ

※6 床下ひょう量金具位置

※7 ACアダプタのDCジャック突出寸法

※8 上面スライドドア最大開口時

※9 上面スライドドア開口部

カタログ

Loading...

GX124A-00J00で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

校正用分銅内蔵型分析天びん GX-A/AEシリーズ(最小表示:0.1mgモデル)JCSS校正書付の型番GX124A-00J00のページです。
型番GX124A-00J00に関する仕様情報を記載しております。

校正用分銅内蔵型分析天びん GX-A/AEシリーズ(最小表示:0.1mgモデル)JCSS校正書付のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
GX124AE-00J00
GX224A-00J00
GX224AE-00J00
GX324A-00J00
GX324AE-00J00
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ひょう量
(g)
仕様詳細

184,210円

( 202,631円 )
1個 あり

16日目

122校正用分銅・無風イオナイザー内蔵型

141,370円

( 155,507円 )
1個 あり

16日目

220校正用分銅内蔵型

198,490円

( 218,339円 )
1個 あり

16日目

220校正用分銅・無風イオナイザー内蔵型

155,650円

( 171,215円 )
1個 あり

16日目

320校正用分銅内蔵型

212,770円

( 234,047円 )
1個 あり

16日目

320校正用分銅・無風イオナイザー内蔵型

はかりカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました