(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:GF203AWP-00J00
防塵・防水(IP65)ベーシック汎用天びん JCSS校正証明書付 GF-AWPシリーズ ハカリ

防塵・防水(IP65)ベーシック汎用天びん JCSS校正証明書付 GF-AWPシリーズ GF203AWP-00J00

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
91,260円
税込単価
100,386円

防塵・防水等級IP65ラボでのご使用、生産ラインへの組み込みなど、さまざまな用...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • RS-232Cインタフェースを防塵・防水仕様(IP65)で使用するには、別売品の防水ケーブルAX-KO2737-500JAをご使用ください。
  • 証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
  • お届けまでの日数は、ご注文確定後に校正を行うため、2週間前後となります。(ただし、年末年始、長期休暇は追加日数がかかりますのでご了承ください。)
  • 受注生産品の為、ご注文後のキャンセル及び返品・返却はお受けいたしかねます。

型番

GF203AWP-00J00 解除

Loading...

GF203AWP-00J00 の仕様・寸法情報

型番
ひょう量(g)
最小表示(g)
計量皿寸法D(mm)
計量皿寸法W(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GF203AWP-00J00

220
0.001
128
128

1個

91,260( 100,386円 )

16日目

Loading...

詳細情報

基本情報

防塵・防水等級IP65ラボでのご使用、生産ラインへの組み込みなど、さまざまな用途に適した新しいA&D Apollo GF-AWPシリーズJCSS校正証明書付き。

(i)ご注意

  • RS-232Cインタフェースを防塵・防水仕様(IP65)で使用するには、別売品の防水ケーブルAX-KO2737-500JAをご使用ください。
  • 証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
  • お届けまでの日数は、ご注文確定後に校正を行うため、2週間前後となります。(ただし、年末年始、長期休暇は追加日数がかかりますのでご了承ください。)
  • 受注生産品の為、ご注文後のキャンセル及び返品・返却はお受けいたしかねます。
■ウェイトチェッカ特集ページのご紹介
生産性と品質の向上が実現可能!A&D ウェイトチェッカ(重量選別機)の商品特長や導入事例などを幅広くご紹介

商品仕様

GF203AWP-00J00/GF403AWP-00J00/GF603AWP-00J00

※1 透明な板を取り外したときの開口幅

※2 内寸

※3 計量皿の大きさ

※4 計量皿から風防のフタまでの高さ

※5 透明な板を取り外したときの開口高さ

※6 床下ひょう量金具位置

※7 ACアダプタのDCジャック突出寸法

※8 端子カバー取付時

GF2002AWP-00J00/GF4002AWP-00J00/GF6001AWP-00J00/GF6002AWP-00J00

※3 計量皿の大きさ

※6 床下ひょう量金具位置

※7 ACアダプタのDCジャック突出寸法

※8 端子カバー取付時

カタログ

Loading...

GF203AWP-00J00で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防塵・防水(IP65)ベーシック汎用天びん JCSS校正証明書付 GF-AWPシリーズの型番GF203AWP-00J00のページです。
型番GF203AWP-00J00に関する仕様情報を記載しております。

防塵・防水(IP65)ベーシック汎用天びん JCSS校正証明書付 GF-AWPシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
GF2002AWP-00J00
GF4002AWP-00J00
GF403AWP-00J00
GF6001AWP-00J00
GF6002AWP-00J00
GF603AWP-00J00
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ひょう量
(g)
最小表示
(g)
計量皿寸法D
(mm)
計量皿寸法W
(mm)

91,260円

( 100,386円 )
1個 あり

16日目

22000.01165165

112,320円

( 123,552円 )
1個 あり

16日目

42000.01165165

112,320円

( 123,552円 )
1個 あり

16日目

4200.001128128

91,960円

( 101,156円 )
1個 あり

16日目

62000.1165165

123,550円

( 135,905円 )
1個 あり

16日目

62000.01165165

119,340円

( 131,274円 )
1個 あり

16日目

6200.001128128

はかりカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました