(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:BA-225
オートドア装備セミマイクロ分析天びん BA-T/BAシリーズ(A&D Borealis) ハカリ

オートドア装備セミマイクロ分析天びん BA-T/BAシリーズ(A&D Borealis) BA-225

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
351,000円
税込単価
386,100円

風防にオートドアを標準装備した、最小表示10μgの電子天びんBA-T/BAシリ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

BA-225 の仕様・寸法情報

型番
ひょう量(g)
最小表示(g)
計数可能最小単重(g)
表示方法
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BA-225

220
0.00001
0.02
モノクロ液晶

1個

351,000( 386,100円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

風防にオートドアを標準装備した、最小表示10μgの電子天びんBA-T/BAシリーズ。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
■ウェイトチェッカ特集ページのご紹介
生産性と品質の向上が実現可能!A&D ウェイトチェッカ(重量選別機)の商品特長や導入事例などを幅広くご紹介

商品仕様

カタログ

BA-225で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オートドア装備セミマイクロ分析天びん BA-T/BAシリーズ(A&D Borealis)の型番BA-225のページです。
型番BA-225に関する仕様情報を記載しております。

オートドア装備セミマイクロ分析天びん BA-T/BAシリーズ(A&D Borealis)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
BA-125D
BA-125DTE
BA-225D
BA-225DTE
BA-225TE
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ひょう量
(g)
最小表示
(g)
計数可能最小単重
(g)
表示方法

245,700円

( 270,270円 )
1個 あり

6日目

1200.00001(0~51) / 0.0001(51~120)0.05モノクロ液晶

351,000円

( 386,100円 )
1個 あり

6日目

1200.00001(0~51) / 0.0001(51~120)0.05カラー液晶(タッチパネル)

280,800円

( 308,880円 )
1個 あり

6日目

2200.00001(0~51) / 0.0001(51~220)0.032モノクロ液晶

421,200円

( 463,320円 )
1個 あり

6日目

2200.00001(0~51) / 0.0001(51~220)0.032カラー液晶(タッチパネル)

491,400円

( 540,540円 )
1個 あり

6日目

2200.000010.02カラー液晶(タッチパネル)

はかりカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました