(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:AD4212L-R100
生産ライン組込み用 高精度計量センサー AD4212Lシリーズ ハカリ

生産ライン組込み用 高精度計量センサー AD4212Lシリーズ AD4212L-R100

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
171,990円 163,338円
税込単価
189,189円 179,672円

ロードセル方式のコンパクトな計量部と制御盤への組込みに最適なDINレール装着タ...

詳細情報を確認する

  • 主要用途:
    周辺機器
  • 種類:
    オプション
  • 最小表示(g):
    0.001
  • 乾電池対応:
    無し
  • パソコン接続機能:
    無し(接続不可)
  • プリンター接続機能:
    無し(接続不可)
  • 防塵・防水機能:
    有り
  • 防塵・防水仕様詳細:
    IP42(計量部)
  • 電源:
    DC24V+10%、-15%
  • 種類詳細:
    高精度計量センサー

(i)ご注意

  • 電源はDC24V端子台入力のためお客様にてご用意お願いいたします。電源は制御盤用電源を推奨します。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

AD4212L-R100 解除

Loading...

AD4212L-R100 の仕様・寸法情報

型番
ひょう量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AD4212L-R100

110

1個

171,990円

163,338

( 179,672円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ロードセル方式のコンパクトな計量部と制御盤への組込みに最適なDINレール装着タイプの表示部。

(i)ご注意

  • 電源はDC24V端子台入力のためお客様にてご用意お願いいたします。電源は制御盤用電源を推奨します。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
■ウェイトチェッカ特集ページのご紹介
生産性と品質の向上が実現可能!A&D ウェイトチェッカ(重量選別機)の商品特長や導入事例などを幅広くご紹介

商品仕様

計量部

表示部

カタログ

AD4212L-R100で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

生産ライン組込み用 高精度計量センサー AD4212Lシリーズの型番AD4212L-R100のページです。
型番AD4212L-R100に関する仕様情報を記載しております。

生産ライン組込み用 高精度計量センサー AD4212Lシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
AD4212L-R50
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ひょう量
(g)

163,800円

( 180,180円 )
1個 あり

3日目

51

はかりカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました