(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

C-STUP-C 小物部品加工用ボーリングバー TPインサート対応

C-STUP-C 小物部品加工用ボーリングバー TPインサート対応

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
26,229円 ~ 119,268円
税込価格
28,852円 ~ 131,195円

【特長】・自動旋盤に対応した超硬シャンクにより、びびり振動を抑制・超硬シャンク...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

 

 

製品特長・仕様

自動旋盤に対応した超硬シャンク90mm、140mm、180mm

干渉対策でシャンクを切断する必要はありません。

  • 最小加工径はΦ10mmから
  • 内部給油式
  • スクリューオン式
 

 

外形図

本図は右勝手(R)を示す。

規格表

DMIN呼び記号勝手DCONMSLFLDREDWFHGAMFGAMPKAPR対応インサート
10C10-08STUPR08-090-CR890145.0710°93°TP◯◯0802◯◯
10C10-08STUPL08-090-CL890145.0710°93°0802◯◯
12C12-10STUPR09-140-CR10140186.2993°0902◯◯
12C12-10STUPL09-140-CL10140186.2993°0902◯◯
14C14-12STUPR09-140-CR12140237.21193°0902◯◯
14C14-12STUPL09-140-CL12140237.21193°0902◯◯
18C18-16STUPR11-180-CR16180289.2153.5°93°1103◯◯
18C18-16STUPL11-180-CL16180289.2153.5°93°1103◯◯
22C22-20STUPR11-180-CR201803211.21993°1103◯◯
22C22-20STUPL11-180-CL201803211.21993°1103◯◯
27C27-25STUPR11-180-CR251803813.72493°1103◯◯
27C27-25STUPL11-180-CL251803813.72493°1103◯◯
34C34-25STUPR11-180-CR251803817.22493°1103◯◯
34C34-25STUPL11-180-CL251803817.22493°1103◯◯
 

 

選定サポート情報

シリーズ一覧表

インサート形状ホルダータイプ最小加工径
DMIN
シャンク径
DCONMS
切込み角
KAPR
シャンク材質経済性刃先強度倣い加工内部給油深穴加工
(L/D≧6)
インサート掲載ページ
80°菱形7°ポジティブインサートSCLC9~228~2095°超硬  メーカーカタログの11
80°菱形11°ポジティブインサートSCLP12~2210~2095°超硬  メーカーカタログの17
三角形7°ポジティブインサートSTUC9~278~2093°超硬  メーカーカタログの23
三角形11°ポジティブインサートSTUP10~228~2093°超硬  メーカーカタログの25
55°菱形7°ポジティブインサートSDUC14~2710~2093°超硬  メーカーカタログの18
55°菱形7°ポジティブインサートSDQC13~2510~20107.5°超硬  メーカーカタログの18
トリゴン形7°ポジティブインサートSWUC10~228~2093°超硬 メーカーカタログの27
 

付属部品

ボーリングバータイプ                                                                       *
                                              
インサートクランプねじレンチ
C10-08STUPR/L08TS2DTKY06F
C○○-○○STUPR/L09TS25DTKY08F
C○○-○○STUPR/L11TS31DTKY10F

*締付けトルク(N・m):TS2D=0.6、TS25D=1.6、TS31D=2.5

型番リスト

型番
適合チップ切れ刃長
勝手
最小加工径(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
適合チップ
クランプねじ
レンチ
推奨締付けトルク(N・m)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
08
10
8
90
TP〇〇0802〇〇
TS2D
TKY06F
0.6

1個

26,229( 28,852円 )

4日目

08
10
8
90
TP〇〇0802〇〇
TS2D
TKY06F
0.6

1個

26,229( 28,852円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・自動旋盤に対応した超硬シャンクにより、びびり振動を抑制
・超硬シャンクタイプの全長は90mm、140mm、180mmがあります、干渉対策でのシャンク切断が不要
・内部給油対応(クーラント穴付き)で、深穴加工でも安定給油が可能

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

C-STUP-C 小物部品加工用ボーリングバー TPインサート対応のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

内径用旋削ホルダ・ボーリングバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました