(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

折りたたみコンテナ用フタ(OD)

折りたたみコンテナ用フタ(OD)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,860円
税込単価
2,046円

【特長】・開閉がスムーズにできるラッチ(挿錠)付です。・フタをした状態でも積み...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    折りたたみコンテナ
  • 色:
    グレー
  • その他:
    オプション
  • 詳細タイプ:
    フタ
  • 詳細色:
    OD
  • 材質1:
    ポリプロピレン(PP)
  • 内容量:
    1枚

型番

OCF02OD 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

対応するコンテナ本体についてはこちらをご覧ください。

商品仕様

型番外形間口(mm)外形奥行(mm)外形高さ(mm)詳細色適合本体JANコードトラスココード質量(g)材質
OCF01OD53036525ODOC5LSOD4580167564769498-3823550.0ポリプロピレン(PP)
OCF02OD64843823ODO75LSOD4580167564783498-3831740.0ポリプロピレン(PP)

型番リスト

型番
外形間口(mm)
外形奥行(mm)
外形高さ(mm)
外形間口範囲(mm)
外形奥行範囲(mm)
適合本体
JANコード
トラスココード
質量(g)
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
OCF02OD

OCF02OD

648
438
23
601-700
401-450
O75LSOD
4580167564783
498-3831
740.0
1枚
10

1個

1,860( 2,046円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・開閉がスムーズにできるラッチ(挿錠)付です。
・フタをした状態でも積み重ね可能です。

Loading...

OCF02ODで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

折りたたみコンテナ用フタ(OD)の型番OCF02ODのページです。
型番OCF02ODに関する仕様情報を記載しております。

折りたたみコンテナ用フタ(OD)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
OCF01OD
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?外形間口
(mm)
外形奥行
(mm)
外形高さ
(mm)
外形間口範囲
(mm)
外形奥行範囲
(mm)
適合本体 JANコード トラスココード 質量(g) 内容量

1,600円

( 1,760円 )
1個 あり

2日目

1053036525501-600351-400OC5LSOD4580167564769498-3823550-

折りたたみコンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました