(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:BT40SRKIN10X90CX
BTMAS-403AD一体型焼きばめホルダ BT-SRKIN-CX(シュリンクホルダ) ドリルチャック

BTMAS-403AD一体型焼きばめホルダ BT-SRKIN-CX(シュリンクホルダ) BT40SRKIN10X90CX

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
47,400円
税込単価
52,140円

内部給油機構【油穴】を持たない工具でも切削油を切れ刃近傍へ確実に供給できる焼き...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • SRKINホルダは、誘導加熱装置を使用してください。
  • 必ず付属の専用プリセットねじ(PRESET CX M□X□□)を使用してください。

型番

BT40SRKIN10X90CX 解除

Loading...

BT40SRKIN10X90CX の仕様・寸法情報

商品情報

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

ホルダに施された溝から工具へ直接クーラントを供給

  • 十分なクーラント供給により工具寿命が延長
  • 切りくず処理性が向上

スリムシャンク設計の採用

  • 狭いスペースでの加工でも、ワークと干渉すること無く、安定した加工が可能
 

 

外形図

規格表

型番SSDCONWSBDBD2LFLBLB2ADJRGALSCWSJCRKS
BT40SRKIN6X90CX40621279063389.534M5M16
BT40SRKIN8X90CX40821279063389.534M6M16
BT40SRKIN10X90CX40102432906350.89.539.8M8M16
BT50SRKIN6X100CX506212610062329.534M5M24
BT50SRKIN8X100CX508212710062389.534M6M24
BT50SRKIN10X100CX501024321006250.89.339.8M8M24
 

 

注意・禁止事項

■使用上の注意

必ず付属の専用プリセットねじ(PRESET CX M□X□□)を使用してください。
専用でないプリセットねじを使用した場合、クーラントが正常に供給されません。

PRESET CX

SRKINホルダは、誘導加熱装置を使用してください。

超硬、高速度鋼、鋼製工具用。

タンガロイでは、1g×mm以下のアンバランス値を保証することはできません。

(1)バランス等級G2.5:最高回転数 max.n:25000 min-1

(2)バランス等級G2.5:最高回転数 max.n:20000 min-1

型番リスト

型番
主軸・シャンク番号
把握径(mm)
最大刃具挿入量(mm)
最小刃具挿入量(mm)
ホルダ長さ(mm)
先端チャック部外径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BT40SRKIN10X90CX

40
10
39.8
30.3
90
24

1個

47,400( 52,140円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

内部給油機構【油穴】を持たない工具でも切削油を切れ刃近傍へ確実に供給できる焼きばめホルダ。

(i)ご注意

  • SRKINホルダは、誘導加熱装置を使用してください。
  • 必ず付属の専用プリセットねじ(PRESET CX M□X□□)を使用してください。

カタログ

 

Loading...

BT40SRKIN10X90CXで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

BTMAS-403AD一体型焼きばめホルダ BT-SRKIN-CX(シュリンクホルダ)の型番BT40SRKIN10X90CXのページです。
型番BT40SRKIN10X90CXに関する仕様情報を記載しております。

BTMAS-403AD一体型焼きばめホルダ BT-SRKIN-CX(シュリンクホルダ)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
BT40SRKIN6X90CX
BT40SRKIN8X90CX
BT50SRKIN10X100CX
BT50SRKIN6X100CX
BT50SRKIN8X100CX
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
主軸・シャンク番号 把握径
(mm)
最大刃具挿入量
(mm)
最小刃具挿入量
(mm)
ホルダ長さ
(mm)
先端チャック部外径
(mm)

47,400円

( 52,140円 )
1個 -

1日目

4063424.59021

47,400円

( 52,140円 )
1個 -

1日目

4083424.59021

65,790円

( 72,369円 )
1個 -

1日目

501039.830.510024

65,790円

( 72,369円 )
1個 -

1日目

5063424.510021

65,790円

( 72,369円 )
1個 -

1日目

5083424.510021

焼きばめホルダ・焼きばめチャックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました