(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:HSKA63SRKIN8X80CX
HSKA(DIN69893Aタイプ)焼きばめホルダ HSKA-SRKIN-CX(シュリンクホルダ) ニューベビーチャック

HSKA(DIN69893Aタイプ)焼きばめホルダ HSKA-SRKIN-CX(シュリンクホルダ) HSKA63SRKIN8X80CX

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
49,220円
税込単価
54,142円

内部給油機構【油穴】を持たない工具でも切削油を切れ刃近傍へ確実に供給できる焼き...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 必ずクーリングチューブ(別売)を使用してください。
  • SRKINホルダは、誘導加熱装置を使用してください。
  • 必ず付属の専用プリセットねじ(PRESET CX M□X□□)を使用してください。

型番

HSKA63SRKIN8X80CX 解除

Loading...

HSKA63SRKIN8X80CX の仕様・寸法情報

商品情報

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

ホルダに施された溝から工具へ直接クーラントを供給

  • 十分なクーラント供給により工具寿命が延長
  • 切りくず処理性が向上

スリムシャンク設計の採用

  • 狭いスペースでの加工でも、ワークと干渉すること無く、安定した加工が可能
 

 

外形図

規格表

型番DCONMSDCONWSBDBD2LFLBLB2ADJRGALSCWSJ
HSKA63SRKIN6X80CX6362127805438.19.434M51
HSKA63SRKIN6X120CX63621271209438.19.434M51
HSKA63SRKIN8X80CX6382127805438.19.534M61
HSKA63SRKIN8X120CX63821271209438.19.534M61
HSKA63SRKIN10X85CX63102432855950.89.339.8M81
HSKA63SRKIN10X120CX631024321209450.89.339.8M81
HSKA100SRKIN6X85CX10062127855638.19.734M52
HSKA100SRKIN8X85CX10082127855638.19.534M62
HSKA100SRKIN10X90CX100102432906150.89.339.8M82
 

 

注意・禁止事項

■使用上の注意

必ず付属の専用プリセットねじ(PRESET CX M□X□□)を使用してください。
専用でないプリセットねじを使用した場合、クーラントが正常に供給されません。

PRESET CX

必ずクーリングチューブ(別売)を使用してください。

SRKINホルダは、誘導加熱装置を使用してください。

超硬、高速度鋼、鋼製工具用。

タンガロイでは、1g×mm以下のアンバランス値を保証することはできません。

(1)バランス等級G2.5:最高回転数 max.n:25000 min-1
クーリングチューブ:COOLINGTUBEHSKA63
クーリングチューブ用レンチ:WRENCH COOL TUBE HSK63

(2)バランス等級G2.5:最高回転数 max.n:20000 min-1
クーリングチューブ:COOLINGTUBEHSKA100
クーリングチューブ用レンチ:WRENCH COOL TUBE HSK100

型番リスト

型番
主軸・シャンク番号
把握径(mm)
最大刃具挿入量(mm)
最小刃具挿入量(mm)
ホルダ長さ(mm)
先端チャック部外径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HSKA63SRKIN8X80CX

63
8
34
24.5
80
21

1個

49,220( 54,142円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

内部給油機構【油穴】を持たない工具でも切削油を切れ刃近傍へ確実に供給できる焼きばめホルダ。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 必ずクーリングチューブ(別売)を使用してください。
  • SRKINホルダは、誘導加熱装置を使用してください。
  • 必ず付属の専用プリセットねじ(PRESET CX M□X□□)を使用してください。

カタログ

 

Loading...

HSKA63SRKIN8X80CXで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

HSKA(DIN69893Aタイプ)焼きばめホルダ HSKA-SRKIN-CX(シュリンクホルダ)の型番HSKA63SRKIN8X80CXのページです。
型番HSKA63SRKIN8X80CXに関する仕様情報を記載しております。

HSKA(DIN69893Aタイプ)焼きばめホルダ HSKA-SRKIN-CX(シュリンクホルダ)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
HSKA100SRKIN10X90CX
HSKA100SRKIN6X85CX
HSKA100SRKIN8X85CX
HSKA63SRKIN10X120CX
HSKA63SRKIN10X85CX
HSKA63SRKIN6X120CX
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
主軸・シャンク番号 把握径
(mm)
最大刃具挿入量
(mm)
最小刃具挿入量
(mm)
ホルダ長さ
(mm)
先端チャック部外径
(mm)

78,220円

( 86,042円 )
1個 -

1日目

1001039.830.59024

78,220円

( 86,042円 )
1個 -

1日目

10063424.38521

78,220円

( 86,042円 )
1個 -

1日目

10083424.58521

57,510円

( 63,261円 )
1個 -

1日目

631039.830.512024

49,220円

( 54,142円 )
1個 -

1日目

631039.830.58524

57,510円

( 63,261円 )
1個 -

1日目

6363424.612021

焼きばめホルダ・焼きばめチャックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました