(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:PRESET-CX-M6X12
SRKIN-CX用 クーラント穴付きプリセットねじ PRESET CX フライスヨウコウグ

SRKIN-CX用 クーラント穴付きプリセットねじ PRESET CX PRESET-CX-M6X12

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
2,830円
税込単価
3,113円

クーラントジェット式焼きばめホルダSRKIN-CXシリーズ専用プリセットねじ。

詳細情報を確認する

  • ツーリング用品種類:
    給油用品
  • 単品/パック/セット:
    単品
  • 適用機種:
    SRKIN-CX

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

PRESET-CX-M6X12 解除

Loading...

PRESET-CX-M6X12 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

規格表

型番THODOALBDLHKey
PRESET-CX-M5X13M5155.82.22.52
PRESET-CX-M6X12M6148231
PRESET-CX-M8X16M818.29.32.241

型番リスト

型番
ねじサイズ
長さ(mm)
外径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PRESET-CX-M6X12

M6
14
8

1個

2,830( 3,113円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

クーラントジェット式焼きばめホルダSRKIN-CXシリーズ専用プリセットねじ。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 

PRESET-CX-M6X12で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SRKIN-CX用 クーラント穴付きプリセットねじ PRESET CXの型番PRESET-CX-M6X12のページです。
型番PRESET-CX-M6X12に関する仕様情報を記載しております。

SRKIN-CX用 クーラント穴付きプリセットねじ PRESET CXのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
PRESET-CX-M5X13
PRESET-CX-M8X16
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ねじサイズ 長さ
(mm)
外径
(mm)

3,020円

( 3,322円 )
1個 -

1日目

M5155.8

2,760円

( 3,036円 )
1個 -

1日目

M818.29.3

ツーリング関連部品・用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました