(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

LPSX10/LPSX10□□C用 クーラントノズル

LPSX10/LPSX10□□C用 クーラントノズル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
210円
税込単価
231円

ねじ止め式直角肩加工用ラフィングカッタLPSX10/LPSX10□□C用クーラ...

詳細情報を確認する

  • 適用本体:
    LPSX10、LPSX10□□C

型番

SSHM4-4-OH08 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SSHM4-4-OH08

5個

210( 231円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ねじ止め式直角肩加工用ラフィングカッタLPSX10/LPSX10□□C用クーラントノズル。

SSHM4-4-OH08で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LPSX10/LPSX10□□C用 クーラントノズルの型番SSHM4-4-OH08のページです。
型番SSHM4-4-OH08に関する仕様情報を記載しております。

LPSX10/LPSX10□□C用 クーラントノズルのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

クーラントノズルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました