(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ダイグラインダー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ダイグラインダー

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
23,780円 ~ 25,010円  特別価格 
税込価格
26,158円 ~ 27,511円  特別価格 

【特長】・中・重研削作業に最適です。・超硬ロータリーバーが使用できます。・軸付...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    通常タイプ
  • チャック内径(mm):
    6
  • 無負荷回転数(rpm):
    25000
  • 使用空気圧力(MPa):
    0.6
  • 空気消費量(m³/min):
    0.3
  • 排気方向:
    斜前方
  • ホース取付口:
    RC1/4
  • 適用砥石寸法(mm):
    25

(i)ご注意

  • 消耗品と工具を適切に使用しないと工具の早期破損や消耗品の早期摩耗につながります。
  • 正しい周速回転数にあったものをご使用ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
全長(mm)
JANコード
質量(g)
詳細タイプ
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
168
4550414176083
600.0
レバー式
256-6786

1個

25,010( 27,511円 )

4日目

180
4550414176076
620.0
ロータリー式
256-6787

1個

23,780円

18,270

( 20,097円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・中・重研削作業に最適です。
・超硬ロータリーバーが使用できます。
・軸付砥石は25mmまでフラップホイールは35mmまで使用できます。
【用途】
・金型の仕上げ研磨作業に。
・面取りやパイプなどの内面研磨に。

(i)ご注意

  • 消耗品と工具を適切に使用しないと工具の早期破損や消耗品の早期摩耗につながります。
  • 正しい周速回転数にあったものをご使用ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダイグラインダーのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

空圧型ストレートグラインダーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました