(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:250-8-150
安全貫通ドライバー 安全貫通ドライバー

安全貫通ドライバー 250-8-150

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,202円
税込単価
1,322円

【特長】・電気を通さないセラミックボールを内蔵しています。・セラミックの中で、...

詳細情報を確認する

  • グリップ材質:
    ソフト樹脂・ゴム
  • ボールグリップ:
  • グリップ径(mm):
    41
  • 全長(mm):
    250
  • 軸長(mm):
    150
  • 軸形状:
  • 軸径(mm):
    6.4
  • 単品/セット:
    単品
  • マグネット:
    あり
  • 軸材質:
    クロムバナジウム鋼
  • 重量(g):
    149.000
  • 材質1:
    内蔵ボール部:ジルコニアセラミック
  • 材質2:
    グリップ:エラストマー、セルロースアセテート

(i)ご注意

  • 万が一セラミックボールが割れる等の異常が認められる場合や水滴などが混入した場合は電気が導通する恐れがありますのでご注意ください。
  • 絶縁ドライバーではないので安全のため、電気を遮断して使用ください。
  • 分解・改造はしないでください。
  • 活線での作業は危険ですので絶対にしないでください。
  • 予告なく、仕様、サイズを変更することがあります。
    商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

250-8-150 解除

Loading...

250-8-150 の仕様・寸法情報

型番
先端形状
先端サイズ・プラス(+)
先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm)
JANコード
トラスココード
クッショングリップ色
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

250-8-150

マイナス(-)
-
8
4907587006684
137-2037

6個

1,202( 1,322円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・電気を通さないセラミックボールを内蔵しています。
・セラミックの中で、最も高強度で高剛性・高摩耗性があるジルコニアセラミックを使用しています。
・ハンマーで叩ける大型ナットです。
・刃先は、高精度のブラックポイント加工です。
【用途】
・電気工事、自動車整備・機械整備などに。
【材質】
・軸:クロムバナジウム鋼
・グリップ:エラストマー、セルロースアセテート
・内蔵ボール部:ジルコニアセラミック

(i)ご注意

  • 万が一セラミックボールが割れる等の異常が認められる場合や水滴などが混入した場合は電気が導通する恐れがありますのでご注意ください。
  • 絶縁ドライバーではないので安全のため、電気を遮断して使用ください。
  • 分解・改造はしないでください。
  • 活線での作業は危険ですので絶対にしないでください。
  • 予告なく、仕様、サイズを変更することがあります。
    商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 

Loading...

250-8-150で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

安全貫通ドライバーの型番250-8-150のページです。
型番250-8-150に関する仕様情報を記載しております。

安全貫通ドライバーのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
250-3-150
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
先端形状 先端サイズ・プラス(+) 先端サイズ・マイナス(-)刃幅
(mm)
JANコード トラスココード クッショングリップ色

1,202円

( 1,322円 )
6個 あり

1日目

プラス(+)№3-4907587006691137-2036

貫通ドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました