(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:900-1-75
メガドラ普通ドライバー マグネット入り No.900 グリップドライバー

メガドラ普通ドライバー マグネット入り No.900 900-1-75

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
946円
税込単価
1,041円

【特長】・プラスの刃先はNewジョーズフィットで、刃先に高強度の金属粒を特殊コ...

詳細情報を確認する

  • グリップ材質:
    ソフト樹脂・ゴム
  • 単品/セット:
    単品
  • マグネット:
    あり
  • カラー:
    青/黒
  • 材質1:
    軸:クロムバナジウム鋼
  • 材質2:
    グリップ:ポリプロピレン、エラストマー

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

900-1-75 解除

Loading...

900-1-75 の仕様・寸法情報

型番
先端形状
先端サイズ・プラス(+)
先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm)
全長(mm)
軸長(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

900-1-75

プラス(+)
No.1
-
175
75
4907587108012
124-2725
85.000

5個

946( 1,041円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・プラスの刃先はNewジョーズフィットで、刃先に高強度の金属粒を特殊コーティングし、十字ねじ特有のドライバーの浮き上がり現象〈カムアウト〉を最大限防ぐ刃先チップ形状になっています。
・ブラックポイント仕上げです。
・グリップはオイルに強い滑り止めメッシュ加工です。
【材質】
・軸:クロムバナジウム鋼
・グリップ:ポリプロピレン、エラストマー

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品情報

商品スペック

900-8-150

  • 全身焼入
  • 先端:マグネット入り
  • 刃先:(-)8.0
  • 軸長(mm):150
  • 全長(mm):275
  • グリップ色:青/黒
  • 軸材質:クロムバナジウム鋼
  • グリップ材質:ポリプロピレン、エラストマー
  • 質量:150g

カタログ

 

Loading...

900-1-75で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

メガドラ普通ドライバー マグネット入り No.900の型番900-1-75のページです。
型番900-1-75に関する仕様情報を記載しております。

メガドラ普通ドライバー マグネット入り No.900のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
900-2-150
900-3-150
900-8-150
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
先端形状 先端サイズ・プラス(+) 先端サイズ・マイナス(-)刃幅
(mm)
全長
(mm)
軸長
(mm)
JANコード トラスココード 質量(g)

1,060円

( 1,166円 )
5個 あり

1日目

プラス(+)No.2-2601504907587108036124-2741110.000

1,302円

( 1,432円 )
6個 あり

1日目

プラス(+)No.3-2751504907587108043124-2750150.000

1,227円

( 1,350円 )
6個 あり

4日目

マイナス(-)-82751504907587108081124-2717150.000

グリップドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました