(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ボールグリップ差替貫通ドライバー

ボールグリップ差替貫通ドライバー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,401円
税込単価
1,541円

【特長】・ビット(対辺6.35mm)を交換できる貫通ドライバーです。・25mm...

詳細情報を確認する

  • グリップ材質:
    ソフト樹脂・ゴム
  • ボールグリップ:
  • グリップ径(mm):
    41
  • 全長(mm):
    100(グリップ)
  • 軸長(mm):
    140
  • 軸形状:
    六角
  • 軸径(mm):
    6.35
  • 単品/セット:
    セット
  • マグネット:
    あり
  • 軸材質:
    クロムバナジウム鋼
  • 材質1:
    グリップ:エラストマー樹脂、チャック:亜鉛ダイキャスト
  • 材質2:
    替ビット:ビット材
  • 差込角(mm):
    6.35

(i)ご注意

  • クッションリングがついたビットは使用できません。
  • 全長60mm以下のビットは使用できません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
先端形状
先端サイズ・プラス(+)
先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm)
JANコード
トラスココード
セット内容
重量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

230W-6

マイナス(-)
-
6
4907587105202
102-5947
グリップ:230W、替ビット:(-)6×140mm
137.600

1個

1,401( 1,541円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ビット(対辺6.35mm)を交換できる貫通ドライバーです。
・25mm径の大型ナットを使用しているので、ハンマーで叩きやすいです。
・付属の替ビットは、電動ドライバーにもご使用いただけます。
【用途】
・電気工事・内装、外装施工・機械メンテナンス等。
【材質】
・軸:クロムバナジウム鋼
・グリップ:エラストマー樹脂
・エラストマー○チャック:亜鉛ダイキャスト
・替ビット:ビット材

(i)ご注意

  • クッションリングがついたビットは使用できません。
  • 全長60mm以下のビットは使用できません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 

230W-6で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ボールグリップ差替貫通ドライバーの型番230W-6のページです。
型番230W-6に関する仕様情報を記載しております。

ボールグリップ差替貫通ドライバーのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
230W-2
230W-3
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
先端形状 先端サイズ・プラス(+) 先端サイズ・マイナス(-)刃幅
(mm)
JANコード トラスココード セット内容 重量
(g)

1,396円

( 1,536円 )
1個 あり

1日目

プラス(+)№2-4907587105189102-5945グリップ:230W、替ビット:(+)2×140mm137.400

1,396円

( 1,536円 )
1個 あり

1日目

プラス(+)№3-4907587105196102-5946グリップ:230W、替ビット:(+)3×140mm137.400

貫通ドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました