(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:5400TXT10HX80
パワーグリップトルクス(R)ドライバー 5400TX グリップドライバー

パワーグリップトルクス(R)ドライバー 5400TX 5400TXT10HX80

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
970円
税込単価
1,067円

【特長】・手にフィットし、安定した締め作業ができるグリップです。・刃先はシャン...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

5400TXT10HX80 解除

Loading...

5400TXT10HX80 の仕様・寸法情報

型番
先端サイズ・トルクス
全長(mm)
軸長(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
先端サイズ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

5400TXT10HX80

T10H
155
80
4907587062086
169-7587
17.000
2.72

5個

970( 1,067円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・手にフィットし、安定した締め作業ができるグリップです。
・刃先はシャンパンゴールドメッキです。
・タンパープルーフねじ(いじり止め付ねじ)に対応しています。(※T5・T6は除く)
【材質】
・軸:クロムバナジウム鋼
・グリップ:アセテート樹脂

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品情報

商品スペック

5400TXT40HX120

  • 全身焼入
  • ローレット加工
  • 柄:アセテート樹脂
  • 刃先:T40H
  • 軸長(mm):120
  • 全長(mm):235
  • 先端サイズ(mm):6.6
  • 軸:クロムバナジウム鋼(Cr-V)(全身焼き入れ)ローレット加工
  • 軸材質:クロムバナジウム鋼
  • グリップ材質:アセテート樹脂
  • 質量:133g

カタログ

 

Loading...

5400TXT10HX80で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パワーグリップトルクス(R)ドライバー 5400TXの型番5400TXT10HX80のページです。
型番5400TXT10HX80に関する仕様情報を記載しております。

パワーグリップトルクス(R)ドライバー 5400TXのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
5400TXT20HX120
5400TXT25HX120
5400TXT40HX120
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
先端サイズ・トルクス 全長
(mm)
軸長
(mm)
JANコード トラスココード 質量(g) 先端サイズ(mm)

970円

( 1,067円 )
5個 あり

1日目

T20H2171204907587062109169-876167.0003.84

1,232円

( 1,355円 )
3個 あり

1日目

T25H2241204907587062116169-877083.0004.4

1,242円

( 1,366円 )
6個 あり

1日目

T40H2351204907587062147169-8800133.0006.6

グリップドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました