(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:B-380NT H10-125
ウッディナットドライバー ウッディナットドライバー B-380NT

ウッディナットドライバー B-380NT H10-125

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,306円
税込単価
1,437円

【特長】・粗い木肌が、抜群のノンスリップ効果を発揮します。・油がついた手でも締...

詳細情報を確認する

  • 先端形状:
    ソケット
  • グリップ材質:
    木+樹脂
  • 全長(mm):
    233
  • 軸長(mm):
    125
  • 軸形状:
    六角
  • 単品/セット:
    単品
  • 根元六角サイズ(mm):
    7
  • 材質1:
    軸:クロムバナジウム鋼●グリップ:木樹脂

(i)ご注意

  • 正しい用途・サイズ・使い方を確かめてご使用ください。
  • 過負荷はネジの破損やけがの原因となります。
  • 家庭ではお子様に注意して保管してください。
  • 予告なく、仕様、サイズを変更することがあります。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

B-380NT H10-125 解除

Loading...

B-380NT H10-125 の仕様・寸法情報

型番
先端サイズ・ソケット(mm)
軸径(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

B-380NT H10-125

10
15
4907587075215
855-8961
161.000

6個

1,306( 1,437円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・粗い木肌が、抜群のノンスリップ効果を発揮します。
・油がついた手でも締付力はほとんど変わりません。
・グリップに木粉を使用し、天然木材の手になじむ質感や肌触りを感じることができます。
・ソケットはリン酸マンガン、防錆油仕上げで錆びにくいです。
・ソケット部に大きくサイズを刻印しているので、識別しやすいです。
・軸は、ニッケルクロムメッキで錆びにくいです。
・軸は、レンチがかけられる六角軸です。
・ソケットが鍛造で耐久性が高いです。
・グリップの木樹脂(Wood-Plastic Composite)は、木材70%とプラスチック約30%を配合し、独自の技術で射出成型しています。
【用途】
・自動車や二輪、機械整備等の油がつく締付作業、ボルト・ナットの締付け・緩め作業等。
【材質】
・軸:クロムバナジウム鋼●グリップ:木樹脂

(i)ご注意

  • 正しい用途・サイズ・使い方を確かめてご使用ください。
  • 過負荷はネジの破損やけがの原因となります。
  • 家庭ではお子様に注意して保管してください。
  • 予告なく、仕様、サイズを変更することがあります。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品情報

商品スペック

B-380NT H13-125

  • 軸部:全身焼入・ニッケルクロームメッキ仕上げ
  • ソケット部:リン酸マンガン仕上げ
  • 対辺(mm):13
  • 軸長(mm):125
  • 全長(mm):233
  • 軸径(mm):19
  • 根元六角サイズ(mm):7
  • 軸材質:クロムバナジウム鋼
  • グリップ材質:木樹脂(木樹脂(Wood-Plastic Composite)木材70%とプラスチック約30%を配合した「木樹脂」を独自の技術で射出成型)
  • 質量:179g

B-380NT H14-125

  • 軸部:全身焼入・ニッケルクロームメッキ仕上げ
  • ソケット部:リン酸マンガン仕上げ
  • 対辺(mm):14
  • 軸長(mm):125
  • 全長(mm):233
  • 軸径(mm):19
  • 根元六角サイズ(mm):7
  • 軸材質:クロムバナジウム鋼
  • グリップ材質:木樹脂(木樹脂(Wood-Plastic Composite)木材70%とプラスチック約30%を配合した「木樹脂」を独自の技術で射出成型)
  • 質量:176g

カタログ

 

B-380NT H10-125で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ウッディナットドライバーの型番B-380NT H10-125のページです。
型番B-380NT H10-125に関する仕様情報を記載しております。

ウッディナットドライバーのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
B-380NT H12-125
B-380NT H13-125
B-380NT H14-125
B-380NT H8-125
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
先端サイズ・ソケット
(mm)
軸径
(mm)
JANコード トラスココード 質量(g)

1,374円

( 1,511円 )
6個 あり

4日目

12174907587075222855-8962168.000

1,374円

( 1,511円 )
6個 あり

1日目

13194907587075239855-8963179.000

1,374円

( 1,511円 )
6個 あり

4日目

14194907587075246855-8964176.000

1,306円

( 1,437円 )
6個 あり

1日目

8124907587075208855-8960145.000

グリップドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました