(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ウッディトルクス(R)ドライバー

ウッディトルクス(R)ドライバー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,442円
税込単価
1,586円

【特長】・トルクス[[R下]]ネジ、タンパープルーフ・トルクス[[R下]]ネジ...

詳細情報を確認する

  • 先端形状:
    トルクス(いじり止め)
  • 先端サイズ・トルクス:
    T30H
  • グリップ材質:
    木+樹脂
  • 全長(mm):
    246
  • 軸長(mm):
    120
  • 単品/セット:
    単品
  • JANコード:
    4907587075154
  • トラスココード:
    835-6419
  • 質量(g):
    181.000
  • 先端サイズ(mm):
    5.49
  • 材質1:
    軸:クロムバナジウム鋼●グリップ:木樹脂

(i)ご注意

  • TORX(R)およびトルクス(R)は、アキュメント・インテレクチュアル・プロパティズ LLCの登録商標です。
  • 正しい用途・サイズ・使い方を確かめてご使用ください。
  • 電気作業では、ショート・感電にご注意ください。
  • 過負荷は、ネジの破損やけがの原因となります。

型番

B-340TX T30H-120 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

B-340TX T30H-120

6個

1,442( 1,586円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・トルクス[[R下]]ネジ、タンパープルーフ・トルクス[[R下]]ネジ(いじり止め付き)に対応します。
・トルクス[[R下]]ネジ専用のドライバーで、トルクス[[R下]]ライセンスにもとづき製造しているため、あらゆるトルクス[[R下]]ネジに対応します。
・粗い木肌が、抜群のノンスリップ効果を発揮します。
・油がついた手でも締付力はほとんど変わりません。
・グリップに木粉を使用し、天然木材の手になじむ質感や肌触りを感じる事ができます。
・木樹脂(Wood-Plastic Composite)は木材70%とプラスチック約30%を配合した独自の技術で射出成型しています。
【用途】
・自動車、二輪整備、機械メンテナンスに。
【材質】
・軸:クロムバナジウム鋼●グリップ:木樹脂

(i)ご注意

  • TORX(R)およびトルクス(R)は、アキュメント・インテレクチュアル・プロパティズ LLCの登録商標です。
  • 正しい用途・サイズ・使い方を確かめてご使用ください。
  • 電気作業では、ショート・感電にご注意ください。
  • 過負荷は、ネジの破損やけがの原因となります。

カタログ

 

Loading...

B-340TX T30H-120で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ウッディトルクス(R)ドライバーの型番B-340TX T30H-120のページです。
型番B-340TX T30H-120に関する仕様情報を記載しております。

ウッディトルクス(R)ドライバーのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

グリップドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました