(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:B290NTH12
ベクトルナットドライバー ソケットタイプ ベクトルナットドライバー

ベクトルナットドライバー ソケットタイプ B290NTH12

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,371円
税込単価
1,508円

【特長】・六角ボルト・ナットを締めるソケットタイプです・力がよく伝わる大径グリ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 正しい用途・サイズ・使い方を確かめてご使用ください。
  • 過負荷はネジの破損やけがの原因となります。
  • 家庭ではお子様に注意して保管してください。
  • 予告なく、仕様、サイズを変更することがあります。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

B290NTH12 解除

Loading...

B290NTH12 の仕様・寸法情報

型番
先端サイズ・ソケット(mm)
全長(mm)
軸径(mm)
ボルスター二面幅寸法(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

B290NTH12

12
211
17
7
4907587078261
102-6575
162.000

1個

1,371( 1,508円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・六角ボルト・ナットを締めるソケットタイプです
・力がよく伝わる大径グリップを採用しました
・レンチがかけられる六角軸仕様です
【材質】
・軸:特殊鋼
・グリップ:樹脂

(i)ご注意

  • 正しい用途・サイズ・使い方を確かめてご使用ください。
  • 過負荷はネジの破損やけがの原因となります。
  • 家庭ではお子様に注意して保管してください。
  • 予告なく、仕様、サイズを変更することがあります。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品情報

商品スペック

B-290NT-H13

  • 対辺(mm):13
  • 軸長(mm):125
  • 全長(mm):211
  • 軸径(mm):19
  • 根元六角サイズ(mm):7
  • 刃先:対辺13mm
  • 軸材質:特殊鋼
  • グリップ材質:樹脂
  • 質量:163g

B-290NT-H14

  • 対辺(mm):14
  • 軸長(mm):125
  • 全長(mm):211
  • 軸径(mm):19
  • 根元六角サイズ(mm):7
  • 刃先:対辺14mm
  • 軸材質:特殊鋼
  • グリップ材質:樹脂
  • 質量:165g

カタログ

 

B290NTH12で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ベクトルナットドライバー ソケットタイプの型番B290NTH12のページです。
型番B290NTH12に関する仕様情報を記載しております。

ベクトルナットドライバー ソケットタイプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
B-290NT-H13
B-290NT-H5.5
B290NTH10
B290NTH14
B290NTH7
B290NTH8
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
先端サイズ・ソケット
(mm)
全長
(mm)
軸径
(mm)
ボルスター二面幅寸法
(mm)
JANコード トラスココード 質量(g)

1,422円

( 1,564円 )
6個 あり

1日目

132111974907587078278102-6576163.000

1,278円

( 1,406円 )
3個 あり

1日目

5.5199954907587078223102-657184.000

1,331円

( 1,464円 )
1個 あり

1日目

102111574907587078254102-6574157.000

1,491円

( 1,640円 )
1個 あり

1日目

142111974907587078285102-6577165.000

1,179円

( 1,297円 )
1個 あり

1日目

71991054907587078230102-657286.000

1,265円

( 1,392円 )
1個 あり

1日目

82111274907587078247102-6573144.000

グリップドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました