(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

プロテクターツールケース TAK-33

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TAK-33OR
プロテクターツールケース TAK-33 プロテクターツールケース 270x215x186 オレンジ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,588円
税込単価
6,147円

【特長】・耐久性、密閉性の高い樹脂ツールケースなので、精密機械の保管、移送に最...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

TAK-33OR 解除

Loading...

 
カタログを表示

TAK-33OR の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
カラー
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TAK-33OR

オレンジ
4989999021936
160-7225

1個

5,588( 6,147円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐久性、密閉性の高い樹脂ツールケースなので、精密機械の保管、移送に最適です
・日常小物入れ使用にも最適です
【用途】
・精密機器の保管、移送に
【材質】
・本体:ポリプロピレン(PP)
・クッション:ウレタン

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プロテクターツールケース TAK-33の型番TAK-33ORのページです。
型番TAK-33ORに関する仕様情報を記載しております。

プロテクターツールケース TAK-33のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
TAK-33BK
TAK-33OD
TAK-33RE
TAK-33W
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
カラー JANコード トラスココード

5,588円

( 6,147円 )
1個 あり

1日目

ブラック4989999021905160-7222

5,588円

( 6,147円 )
1個 あり

1日目

グリーン4989999021929160-7224

5,588円

( 6,147円 )
1個 あり

1日目

レッド4989999021912160-7223

5,588円

( 6,147円 )
1個 あり

1日目

ホワイト4989999021943160-7226

プロテクターケースカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました