(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:APD3S-3.4
磁器タイル用ドリル 同サイズセット【3個入り】 磁器タイル用ドリル APD 3本組

磁器タイル用ドリル 同サイズセット APD3S-3.4

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,082円
税込単価
3,390円

【特長】・専用設計された先端形状と材質により、磁器タイルなどの難しい被削材にも...

詳細情報を確認する

  • シャンク径(mm):
    6.35
  • シャンクタイプ:
    六角軸
  • 単品/セット品:
    単品
  • 適合機種:
    充電・電動インパクトドライバー
  • 材質1:
    刃部:超硬チップ
  • 材質2:
    シャンク部:クロムモリブデン鋼

(i)ご注意

  • 正しい用途・サイズ・使い方を確かめてご使用ください。
  • 穴あけ直後のドリル及び加工物は高温になりやけどの恐れがありますので十分にご注意ください。
  • 加工物はしっかり固定し、ドリルを加工物に対して垂直に押し付けてください。
  • インパクトドライバーでの衝撃を加えた加工には使用はしないでください。
  • ドリルの破損や切りくずの飛散には十分ご注意ください。
    商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

APD3S-3.4 解除

Loading...

APD3S-3.4 の仕様・寸法情報

商品情報

商品スペック

APD3S-3.4

  • 磁器タイル専用超硬チップ、耐熱ろう付け
  • クッションリング色:赤
  • 刃径(mm):3.4
  • 全長(mm):102
  • シャンク形状:六角
  • シャンク径(mm):6.35
  • 適合機種:充電・電動インパクトドライバー
  • セット入数(本):3
  • 材質:超硬チップ(刃部)/クロムモリブデン鋼(シャンク部)
  • 質量:42g

APD3S-3.5

  • 磁器タイル専用超硬チップ、耐熱ろう付け
  • クッションリング色:赤
  • 刃径(mm):3.5
  • 全長(mm):102
  • シャンク形状:六角
  • シャンク径(mm):6.35
  • 適合機種:充電・電動インパクトドライバー
  • セット入数(本):3
  • 材質:超硬チップ(刃部)/クロムモリブデン鋼(シャンク部)
  • 質量:42g

APD3S-4.3

  • 磁器タイル専用超硬チップ、耐熱ろう付け
  • クッションリング色:黄
  • 刃径(mm):4.3
  • 全長(mm):107
  • シャンク形状:六角
  • シャンク径(mm):6.35
  • 適合機種:充電・電動インパクトドライバー
  • セット入数(本):3
  • 材質:超硬チップ(刃部)/クロムモリブデン鋼(シャンク部)
  • 質量:45g

APD3S-6.0

  • 磁器タイル専用超硬チップ、耐熱ろう付け
  • クッションリング色:黒
  • 刃径(mm):6.0
  • 全長(mm):122
  • シャンク形状:六角
  • シャンク径(mm):6.35
  • 適合機種:充電・電動インパクトドライバー
  • セット入数(本):3
  • 材質:超硬チップ(刃部)/クロムモリブデン鋼(シャンク部)
  • 質量:66g

型番リスト

型番
ドリル径(刃径)(mm)
全長(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

APD3S-3.4

3.4
102
4907587007049
137-2287
42.000

1パック

3個入り

3,082( 3,390円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・専用設計された先端形状と材質により、磁器タイルなどの難しい被削材にも、滑らず確実に穴あけできる超耐久ドリルです。
・切削時に水を同時にお使いいただくことで、さらに耐久性が上がります。
・磁器タイル専用超硬ヘッド&耐熱ロウ材採用で耐久性バツグンです。
・ベッセル独自のクッションリングで、チャック内でのガタツキを抑制できます。
・先端部の喰いつき性能と合わせて、狙った場所へしっかりと穴あけできます。
【用途】
・浴室・キッチン、屋根、外壁などの穴あけ作業等に。
・被削材:磁器タイル、陶器タイル、瓦、スレート、ALC、石こうボードなど。
【材質】
・刃部:超硬チップ
・シャンク部:クロムモリブデン鋼
【セット内容】
・3

(i)ご注意

  • 正しい用途・サイズ・使い方を確かめてご使用ください。
  • 穴あけ直後のドリル及び加工物は高温になりやけどの恐れがありますので十分にご注意ください。
  • 加工物はしっかり固定し、ドリルを加工物に対して垂直に押し付けてください。
  • インパクトドライバーでの衝撃を加えた加工には使用はしないでください。
  • ドリルの破損や切りくずの飛散には十分ご注意ください。
    商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

APD3S-3.4で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

磁器タイル用ドリル 同サイズセットの型番APD3S-3.4のページです。
型番APD3S-3.4に関する仕様情報を記載しております。

磁器タイル用ドリル 同サイズセットのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
APD3S-3.5
APD3S-4.3
APD3S-6.0
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ドリル径(刃径)
(mm)
全長
(mm)
JANコード トラスココード 質量(g)

3,082円

( 3,390円 )

3個入り

1パック あり

1日目

3.51024907587007056137-228842.000

3,153円

( 3,468円 )

3個入り

1パック あり

4日目

4.31074907587007063137-229045.000

3,442円

( 3,786円 )

3個入り

1パック あり

1日目

61224907587007070137-229166.000

コンクリート用ドリル・磁器タイル用ドリルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました