(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TGNC-M6X1.0-50
グリスニップル 90°タイプ まとめ買い品 グリスニップル

グリスニップル 90°タイプ まとめ買い品 TGNC-M6X1.0-50

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
6,250円
税込単価
6,875円

【特長】・50個入りでお買得です。・グリスガンのノズルをグリスニップル先端に押...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    C型
  • 材質:
    黄銅
  • 表面処理:
    ニッケルメッキ

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

TGNC-M6X1.0-50 解除

Loading...

TGNC-M6X1.0-50 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
ネジ規格
質量(g)
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TGNC-M6X1.0-50

M6×1.0
308.000
4989999872545
114-5807

1個

6,250( 6,875円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・50個入りでお買得です。
・グリスガンのノズルをグリスニップル先端に押し当てて注油します。
【材質】
・黄銅棒
・表面処理:ニッケルメッキ

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

TGNC-M6X1.0-50で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

グリスニップル 90°タイプ まとめ買い品の型番TGNC-M6X1.0-50のページです。
型番TGNC-M6X1.0-50に関する仕様情報を記載しております。

グリスニップル 90°タイプ まとめ買い品のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
TGNC-G1/8-50
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ネジ規格 質量(g) JANコード トラスココード

6,426円

( 7,069円 )
1個 -

1日目

G(PF)1/8401.0004989999872538114-5806

グリスニップルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました