(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミニダブルアクションサンダー(レバー式)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:DAS50L
ミニダブルアクションサンダー(レバー式) ミニダブルアクションサンダー

通常単価(税別)
32,452円
税込単価
35,697円

【特長】・ミニサイズのダブルアクションサンダーで小面積のペーパーによる研磨作業...

詳細情報を確認する

  • 空気消費量(m³/min):
    0.38
  • 使用空気圧力(MPa):
    0.6
  • オービットダイヤ(mm):
    3
  • 無負荷回転数(rpm):
    12000
  • 排気:
    前方
  • 商品タイプ:
    本体
  • ホース取付口:
    G1/4
  • 高さ(mm):
    84
  • 使用エアホース内径(mm):
    6

(i)ご注意

  • 消耗品と工具を適切に使用しないと工具の早期破損や消耗品の早期摩耗につながります。
  • 正しい周速回転数にあったものをご使用ください。

Loading...

 
カタログを表示

DAS50L の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
ペーパーサイズ(mm)
全長(mm)
JANコード
質量(g)
トラスココード
奥行(mm)
品名
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DAS50L

50
185
4550414197408
560.0
256-6784
48
2インチダブルアクションサンダー

1個

32,452( 35,697円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ミニサイズのダブルアクションサンダーで小面積のペーパーによる研磨作業やバフによる磨き作業に最適です
・アルミホイールの隙間など通常のダブルアクションサンダーが入らないところなどに最適です
・軽量・コンパクトで作業効率が大幅にアップします
【用途】
・金属、樹脂、木材などの塗装時や仕上げの研磨作業、バリ取り作業に
・車両の軽補修研磨作業などに
・女性向け

(i)ご注意

  • 消耗品と工具を適切に使用しないと工具の早期破損や消耗品の早期摩耗につながります。
  • 正しい周速回転数にあったものをご使用ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミニダブルアクションサンダー(レバー式)の型番DAS50Lのページです。
型番DAS50Lに関する仕様情報を記載しております。

ミニダブルアクションサンダー(レバー式)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
DAS75L
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ペーパーサイズ
(mm)
全長
(mm)
JANコード 質量(g) トラスココード 奥行(mm) 品名

33,513円

( 36,864円 )
1個 -

1日目

751974550414197415570.0256-6785723インチダブルアクションサンダー

サンダー(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました