(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:LP1163-10-0
精密鉄工ヤスリ 平【1~6個入り】 LP1163 平 250mm #0

精密鉄工ヤスリ 平 LP1163-10-0

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
9,462円
税込単価
10,408円

【特長】・高レベルの精度と切れ味・耐久性を兼ね備えたヤスリです・技能五輪・技能...

詳細情報を確認する

  • 断面形状:
  • 単品/パック/セット:
    単品

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • バローべ社製品は目の粗さを番手で表し、#000が最も粗く、#00、#0、#1と順に細かくなっていきます。

型番

LP1163-10-0 解除

Loading...

LP1163-10-0 の仕様・寸法情報

型番
目の粗さ
ヤスリ部有効長(mm)
ヤスリ部幅(mm)
ヤスリ部厚み(mm)
タイプ
JANコード
トラスココード
全長(mm)
粒度
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LP1163-10-0

中目
250
25.3
6.3
-
4518007870176
758-3435
320
#0
308.000

1パック

6個入り

9,462( 10,408円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高レベルの精度と切れ味・耐久性を兼ね備えたヤスリです
・技能五輪・技能検定試験などで使用されます
【用途】
・鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • バローべ社製品は目の粗さを番手で表し、#000が最も粗く、#00、#0、#1と順に細かくなっていきます。

カタログ

 

LP1163-10-0で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

精密鉄工ヤスリ 平の型番LP1163-10-0のページです。
型番LP1163-10-0に関する仕様情報を記載しております。

精密鉄工ヤスリ 平のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
LP1163-10-00
LP1163-10-000
LP1163-10-1
LP1163-10-2
LP1163-10-3
LP1163-12-000
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
目の粗さ ヤスリ部有効長
(mm)
ヤスリ部幅
(mm)
ヤスリ部厚み
(mm)
タイプ JANコード トラスココード 全長(mm) 粒度 質量(g)

9,150円

( 10,065円 )
1個 あり

1日目

中目25025.36.3-4518007870169758-3443320#00308.000

9,048円

( 9,953円 )
1個 あり

4日目

粗目25025.36.3-4518007870152758-3451320#000308.000

9,742円

( 10,716円 )
1個 あり

1日目

細目25025.36.3-4518007870183758-3460320#1308.000

10,900円

( 11,990円 )
1個 -

5日目

油目25025.36.3-4518007870190852-8419320#2308.000

13,000円

( 14,300円 )
1個 -

5日目

油目25025.36.3-4518007870206852-8420320#3308.000

11,400円

( 12,540円 )
1個 あり

1日目

粗目30029.37.8-4518007870220758-3494380#000542.000

精密ヤスリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました