(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

複動型エアニッパ(丸型レバーなし/角型)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

複動型エアニッパ(丸型レバーなし/角型)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
 - 
税込単価
 - 

【特長】・ブレードの開閉は、エアピストンで駆動します。・本体とブレードのスプリ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    エアニッパ
  • 切断能力(鉄線)(mm):
    1.2
  • 切断能力(銅線)(mm):
    1.8
  • 切断能力(ABS樹脂)(mm):
    4
  • 加圧力(N):
    588
  • 空気消費量(cm³/回):
    116
  • 使用空気圧(MPa):
    0.4~0.6
  • トラスココード:
    137-2260
  • JANコード:
    4907587309778
  • 質量(g):
    356.000
  • 全長(mm):
    146
  • 材質1:
    アルミ、鉄、樹脂

(i)ご注意

  • 商品を安全にお使いいただくために、取扱説明書を必ずお読みください。
  • 能力目安は標準的なブレードを取り付けた時の参考値です。
  • ブレード形状や切断物の種類によって変わります。
  • 改良のため予告なく仕様・サイズ・価格等を変更することがあります。
  • 刃別売。

型番

GT-NWS10 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GT-NWS10

1個

-( - )

お見積り

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ブレードの開閉は、エアピストンで駆動します。
・本体とブレードのスプリング部品がないのでメンテナンスがラクです。
【用途】
・プラスチック樹脂成型業界等に。
【材質】
・アルミ、鉄、樹脂

(i)ご注意

  • 商品を安全にお使いいただくために、取扱説明書を必ずお読みください。
  • 能力目安は標準的なブレードを取り付けた時の参考値です。
  • ブレード形状や切断物の種類によって変わります。
  • 改良のため予告なく仕様・サイズ・価格等を変更することがあります。
  • 刃別売。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

複動型エアニッパ(丸型レバーなし/角型)の型番GT-NWS10のページです。
型番GT-NWS10に関する仕様情報を記載しております。

複動型エアニッパ(丸型レバーなし/角型)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ニッパ(空圧工具)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました