(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スライドエアニッパ用ブレード(ヨコ型用) 樹脂用クランク刃

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:NY05RAH
スライドエアニッパ用ブレード(ヨコ型用) 樹脂用クランク刃 エアーニッパーブレードクランク

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
18,924円
税込単価
20,816円

【特長】・材質に特殊合金鋼を採用し、一般的な鋼線の切断や樹脂の切断などに適して...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    替刃
  • 材質1:
    特殊合金鋼

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

NY05RAH 解除

Loading...

エアニッパ本体については以下をご覧ください。
ヨコ型
ヨコ型 押し切断タイプ
ヨコ型 引き切断タイプ

商品スペック

NY05AH

  • 適合機種:GT-NY05、GT-NY05-4、GT-NF05
  • 切断能力(mm)軟質樹脂:3.0
  • 切断能力(mm)硬質樹脂:2.0
  • 形状:クランク
  • 材質:特殊合金鋼
  • 質量:37g

NY05RAH

  • 適合機種:GT-NY05R、GT-NY05R-4、GT-NF05
  • 切断能力(mm)軟質樹脂:3.0
  • 切断能力(mm)硬質樹脂:2.0
  • 形状:クランク
  • 材質:特殊合金鋼
  • 質量:31g
商品情報を表示

NY05RAH の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
トラスココード
JANコード
質量(g)
適合機種
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NY05RAH

810-6838
4907587370402
31
GT-NY05R、GT-NY05R-4、GT-NF05

1個

18,924( 20,816円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・材質に特殊合金鋼を採用し、一般的な鋼線の切断や樹脂の切断などに適しています。
・刃先がクランク形の樹脂用ブレードです。
【用途】
・一般的な鋼線や樹脂の切断、かしめに。
【材質】
・特殊合金鋼

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

スライドエアニッパ用ブレード(ヨコ型用) 樹脂用クランク刃の型番NY05RAHのページです。
型番NY05RAHに関する仕様情報を記載しております。

スライドエアニッパ用ブレード(ヨコ型用) 樹脂用クランク刃のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
NY05AH
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
トラスココード JANコード 質量(g) 適合機種

18,509円

( 20,360円 )
1個 あり

4日目

810-6832490758737038937GT-NY05、GT-NY05-4、GT-NF05

ニッパ(空圧工具)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました