(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エアニッパーブレード 金属用クリッパー刃

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

エアニッパーブレード 金属用クリッパー刃

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
14,857円
税込単価
16,343円

【特長】・超硬チップ付きで金属線材、細パイプの切断などに適しています。【用途】...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    替刃
  • トラスココード:
    810-6776
  • JANコード:
    4907587372260
  • 質量(g):
    150.000
  • 適合機種:
    GT-NS20、GT-N20、GT-NR20、GT-NB20
  • 材質1:
    特殊合金鋼

Loading...

商品スペック

N20BFB

  • 適合機種:GT-NS20、GT-N20、GT-NR20、GT-NB20
  • 切断能力(mm)銅線:2.6
  • 切断能力(mm)鉄線:2.0
  • 切断能力(mm)ピアノ線:1.2
  • 形状:クリッパー刃
  • 材質:特殊合金鋼
  • 質量:150g
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

N20BFB

1個

14,857( 16,343円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・超硬チップ付きで金属線材、細パイプの切断などに適しています。
【用途】
・一般的な鋼線や樹脂の切断、かしめに。
・ハイス(高速度鋼):ピアノ線の切断時など、特殊合金鋼よりも耐久性が必要な場合に。
【材質】
・特殊合金鋼

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

エアニッパーブレード 金属用クリッパー刃の型番N20BFBのページです。
型番N20BFBに関する仕様情報を記載しております。

エアニッパーブレード 金属用クリッパー刃のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ニッパ(空圧工具)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました