(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

耐寒PVCエアーホース

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TPAHW-6.5-5
耐寒PVCエアーホース 耐寒PVCエアーホース 6.5x10.7mm 5m

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,938円
税込単価
7,632円

【特長】・-40℃まで耐寒対応です。・PVC製で硬くなりにくく、ひび割れしにく...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ホース・エアリール
  • 使用温度範囲(℃):
    -40~50
  • 材質1:
    ポリ塩化ビニル(PVC)
  • 使用圧力(MPa):
    1.5
  • 色:
  • 使用流体:
    空気

型番

TPAHW-6.5-5 解除

Loading...

 
カタログを表示

TPAHW-6.5-5 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
外径(mm)
全長(m)
内径(mm)
肉厚(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TPAHW-6.5-5

4989999109290
161-2458
520.0
10.7
5
6.5
2.1

1個

6,938( 7,632円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・-40℃まで耐寒対応です。
・PVC製で硬くなりにくく、ひび割れしにくいです。
・ワンタッチカップリング付です。
【材質】
・ポリ塩化ビニル(PVC)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

耐寒PVCエアーホースの型番TPAHW-6.5-5のページです。
型番TPAHW-6.5-5に関する仕様情報を記載しております。

耐寒PVCエアーホースのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
TPAHW-6.5-10
TPAHW-6.5-20
TPAHW-8-10
TPAHW-8-20
TPAHW-8-5
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
JANコード トラスココード 質量(g) 外径(mm) 全長(m) 内径(mm) 肉厚(mm)

7,058円

( 7,764円 )
1個 あり

2日目

4989999109306161-2459850.010.7106.52.1

9,697円

( 10,667円 )
1個 あり

1日目

4989999109313161-24601520.010.7206.52.1

7,685円

( 8,454円 )
1個 あり

1日目

4989999109245161-2462970.012108.02

8,390円

( 9,229円 )
1個 あり

1日目

4989999109252161-24631770.012208.02

6,226円

( 6,849円 )
1個 あり

2日目

4989999109238161-2461570.01258.02

アクセサリー含むその他空圧工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました