(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

耐スパッタ用エアホース

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TSTS6520
耐スパッタ用エアホース スパッタ防止エアホース6.5×20M 黒

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
 - 
税込単価
 - 

【特長】・対火花配合で従来のエアーホースに比べ火花に強く、溶接現場・自動車整備...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ホース・エアリール
  • 使用温度範囲(℃):
    -5~60
  • 材質1:
    耐火花配合特殊エラストマー
  • 色:
  • 最高使用圧力(MPa):
    1.5
  • 接続継手:
    カップリング
  • 使用流体:
    空気

(i)ご注意

  • スパッタを完全に防ぐ商品ではございません。

型番

TSTS6520 解除

Loading...

商品スペック

TSTS6510

  • 色:黒
  • 外径(mm):10
  • 内径(mm):6.5
  • 全長(m):10
  • 肉厚(mm):1.75
  • 使用温度範囲(℃):-5~60
  • 使用流体:空気
  • 接続継手:カップリング
  • 最高使用圧力(MPa):1.5
  • 許容曲半径:30mm
  • 材質:耐火花配合特殊エラストマー
  • 質量:0.83kg

TSTS6520

  • 色:黒
  • 外径(mm):10
  • 内径(mm):6.5
  • 全長(m):20
  • 肉厚(mm):1.75
  • 使用温度範囲(℃):-5~60
  • 使用流体:空気
  • 接続継手:カップリング
  • 最高使用圧力(MPa):1.5
  • 許容曲半径:30mm
  • 材質:耐火花配合特殊エラストマー
  • 質量:1.52kg

TSTS6530

  • 色:黒
  • 外径(mm):10
  • 内径(mm):6.5
  • 全長(m):30
  • 肉厚(mm):1.75
  • 使用温度範囲(℃):-5~60
  • 使用流体:空気
  • 接続継手:カップリング
  • 最高使用圧力(MPa):1.5
  • 許容曲半径:30mm
  • 材質:耐火花配合特殊エラストマー
  • 質量:2.21kg

TSTS8510

  • 色:黒
  • 外径(mm):12.5
  • 内径(mm):8.5
  • 全長(m):10
  • 肉厚(mm):2
  • 使用温度範囲(℃):-5~60
  • 使用流体:空気
  • 接続継手:カップリング
  • 最高使用圧力(MPa):1.5
  • 許容曲半径:40mm
  • 材質:耐火花配合特殊エラストマー
  • 質量:1.06kg

TSTS8520

  • 色:黒
  • 外径(mm):12.5
  • 内径(mm):8.5
  • 全長(m):20
  • 肉厚(mm):2
  • 使用温度範囲(℃):-5~60
  • 使用流体:空気
  • 接続継手:カップリング
  • 最高使用圧力(MPa):1.5
  • 許容曲半径:40mm
  • 材質:耐火花配合特殊エラストマー
  • 質量:1.98kg

TSTS8530

  • 色:黒
  • 外径(mm):12.5
  • 内径(mm):8.5
  • 全長(m):30
  • 肉厚(mm):2
  • 使用温度範囲(℃):-5~60
  • 使用流体:空気
  • 接続継手:カップリング
  • 最高使用圧力(MPa):1.5
  • 許容曲半径:40mm
  • 材質:耐火花配合特殊エラストマー
  • 質量:2.9kg
商品情報を表示

TSTS6520 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
外径(mm)
全長(m)
内径(mm)
肉厚(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TSTS6520

4989999807226
207-5683
1520.0
10
20
6.5
1.75

1個

-( - )

お見積り

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・対火花配合で従来のエアーホースに比べ火花に強く、溶接現場・自動車整備工場等で力を発揮します。
・特殊エラストマー配合で滑り性能が大幅に向上し引っ掛かりにくく折れの発生を防ぎます。
【用途】
・溶接現場、自動車整備工場等でのエアー用
【材質】
・耐火花配合特殊エラストマー

(i)ご注意

  • スパッタを完全に防ぐ商品ではございません。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

耐スパッタ用エアホースの型番TSTS6520のページです。
型番TSTS6520に関する仕様情報を記載しております。

耐スパッタ用エアホースのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
TSTS6510
TSTS6530
TSTS8510
TSTS8520
TSTS8530
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
JANコード トラスココード 質量(g) 外径(mm) 全長(m) 内径(mm) 肉厚(mm)

-

( - )
1個 あり

お見積り

4989999807219207-5681830.010106.51.75

-

( - )
1個 あり

お見積り

4989999807233207-56842210.010306.51.75

-

( - )
1個 あり

お見積り

4989999807257207-56851060.012.5108.52

-

( - )
1個 あり

お見積り

4989999807264207-56881980.012.5208.52

-

( - )
1個 あり

お見積り

4989999807271207-56892900.012.5308.52

アクセサリー含むその他空圧工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました