(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エアーマイクログラインダー MAG-121N 120度 Φ3軸用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

エアーマイクログラインダー MAG-121N 120度 Φ3軸用

  • SALE 2025/03/31まで
通常単価(税別)
31,680円 27,000円
税込単価
34,848円 29,700円

【特長】・高精度のギアでスムーズで安定した動作を実現・手に馴染みやすいサイズ・...

詳細情報を確認する

  • チャック内径(mm):
    3
  • 無負荷回転数(rpm):
    48000
  • 本体・関連商品:
    本体
  • 使用空気圧力(MPa):
    0.4~0.6
  • 全長(mm):
    154
  • 排気:
    前方
  • JANコード:
    4560215170098
  • トラスココード:
    807-1385
  • ホース取付口:
    クイックジョイント(ハイカプラ互換継手)
  • 空気消費量([[M3]]/min)(L/min):
    0.12~0.16
  • 質量(g):
    140.000
  • ヘッド角(度):
    120
  • 適合砥石(mm):
    10
  • 使用エアホース内径(mm):
    4.5
  • 材質1:
    本体:亜鉛合金

(i)ご注意

  • 先端工具の最高回転数を遵守願います。

型番

MAG-121N 解除

Loading...

商品スペック

MAG-121N

  • チャック内径(mm):3.0
  • 空気消費量((M3)/min):0.12~0.16
  • ホース取付口:クイックジョイント(ハイカプラ互換継手)
  • 排気:後方排気
  • 全長(mm):154
  • ヘッド角(度):120
  • 使用エアホース内径(mm):4.5
  • 使用空気圧力(MPa):0.4~0.6
  • 無負荷回転数(rpm):52500
  • 材質(本体):亜鉛合金
  • 質量:140g
  • セット内容・付属品:
    MAG-121N(1本)
    エアホース1.5m(ホースバンド2個付)(1本)
    オーバーホース(1本)
    クイックジョイント(1個)
    セットピン・スパナ(各1個)
    Φ10ラバーパット1個)
    ラップ軸(1本)
    サンプル用軸付ニューソフトラップ(2種各1本)
    サンプル用ニューソフトラップホイル型(7種各1枚)
    サンプル用ポリパー(3種各3枚)
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MAG-121N

1個

31,680円

27,000

( 29,700円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高精度のギアでスムーズで安定した動作を実現
・手に馴染みやすいサイズ・重量感で精密で素早い作業が可能
・狭い場所での作業に適したコンパクトヘッド
・ストレートタイプのグラインダーでは作業しずらい場所の研削研磨に利用可能
・振動が少なく長時間の作業でも疲れにくい
・0.4MPaから使える低圧対応で省エアー
・購入したその日から使える付属品をセット
【用途】
・金型の研磨、修正
・ダイキャスト部品のバリ取り
・精密部品加工
・塗装はがし
・エンジンなどの加工
・歯科技工や宝飾研磨、石工
・研削・切削・研磨など様々な用途に最適
【材質】
・本体:亜鉛合金

(i)ご注意

  • 先端工具の最高回転数を遵守願います。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

エアーマイクログラインダー MAG-121N 120度 Φ3軸用の型番MAG-121Nのページです。
型番MAG-121Nに関する仕様情報を記載しております。

エアーマイクログラインダー MAG-121N 120度 Φ3軸用のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

マイクログラインダー(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました