(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

メガドラ絶縁ドライバー No.960 プラスドライバー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

メガドラ絶縁ドライバー No.960 プラスドライバー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,407円
税込単価
1,548円

【特長】・VDE6項目の厳しい試験(IEC60900)に合格した製品です。・二...

詳細情報を確認する

  • 全長(mm):
    177
  • 先端規格:
    プラス(+)
  • 先端サイズ・プラス(+):
    No.1
  • 軸長(mm):
    75
  • 単品・セット区分:
    単品
  • 適用規格:
    IEC60900
  • JANコード:
    4907587109811
  • 質量(g):
    55.000
  • トラスココード:
    102-5939
  • 材質1:
    軸:クロムバナジウム鋼
  • 材質2:
    グリップ:ポリプロピレン(PP)、エラストマー
  • 被覆なし部軸径(mm):
    5
  • 被覆なし部軸長(mm):
    13

(i)ご注意

  • 作業前に必ず活線の電気回路の回線をお切りください。
  • 使用環境がAC1000V、DC1500V以下であることを事前にご確認ください。
  • 作業時には必ず絶縁手袋をご着用ください。
  • 絶縁機能はグリップ部と赤色の軸カバーのみです。
  • 黄色の軸カバーが見えた場合や工具本体に破損等がみられる場合は直ちに使用を中止してください。

型番

960-1-75 解除

この商品は6個からご注文いただけます。

Loading...

カタログを表示

指定中の仕様・寸法情報

全長(mm)177先端規格プラス(+)
先端サイズ・プラス(+)No.1軸長(mm)75
単品・セット区分単品適用規格IEC60900
JANコード4907587109811質量(g)55.000
トラスココード102-5939材質1軸:クロムバナジウム鋼
材質2グリップ:ポリプロピレン(PP)、エラストマー被覆なし部軸径(mm)5
被覆なし部軸長(mm)13 - -

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

960-1-75

6個

1,407( 1,548円 )

4日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・VDE6項目の厳しい試験(IEC60900)に合格した製品です。
・二重絶縁被覆、軸部の被覆はがれが識別できる黄色の内部被覆入りで、安心の設計です。
・グリップ表面3面にノンスリップ(滑り止め)加工をしています。
・力の伝達に優れ、段差やひずみのないなめらかな線と面で構成されたソフト・ハードグリップのフラットサーフェスグリップデザインです。
【用途】
・電力設備や通信機器・電気自動車・太陽光発電などの作業での感電・短絡防止に。
【材質】
・軸:クロムバナジウム鋼
・グリップ:ポリプロピレン(PP)、エラストマー

(i)ご注意

  • 作業前に必ず活線の電気回路の回線をお切りください。
  • 使用環境がAC1000V、DC1500V以下であることを事前にご確認ください。
  • 作業時には必ず絶縁手袋をご着用ください。
  • 絶縁機能はグリップ部と赤色の軸カバーのみです。
  • 黄色の軸カバーが見えた場合や工具本体に破損等がみられる場合は直ちに使用を中止してください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

メガドラ絶縁ドライバー No.960 プラスドライバーの型番960-1-75のページです。
型番960-1-75に関する仕様情報を記載しております。

メガドラ絶縁ドライバー No.960 プラスドライバーのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドライバー(絶縁)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト