(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

メガドラ絶縁ドライバー NO.960 セット品

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:9606PS
メガドラ絶縁ドライバー NO.960 セット品【2個入り】 メガドラゼツエンドライバー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
9,020円
税込単価
9,922円

【特長】・VDE6項目の厳しい試験(IEC60900)に合格した製品です。・二...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 作業前に必ず活線の電気回路の回線をお切りください。作業時には必ず絶縁手袋をご着用ください。
  • 使用環境がAC1000V、DC1500V以下であることを事前にご確認ください。
  • 絶縁機能はグリップ部と赤色の軸カバーのみです。
  • 黄色の軸カバーが見えた場合や工具本体に破損等がみられる場合は直ちに使用を中止してください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

 
カタログを表示

9606PS の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
全長(mm)
先端サイズ・プラス(+)
先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm)
軸長(mm)
JANコード
セット内容(本)
質量(g)
トラスココード
セット内容
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

9606PS

(+)1/(-)5:177 / (+)2/(-)6:212 / (+)3/(-)8:277
No.1No.2No.3
5 ~ 8
(+)1/(-)5:75 / (+)2/(-)6:100 / (+)3/(-)8:150
4907587005830
6
650.000
143-8901
[[+]]1×75、 [[+]]2×100、[[+]]3×150、[[-]]5×75、[[-]]6×100 、[[-]]8×150

1パック

2個入り

9,020( 9,922円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・VDE6項目の厳しい試験(IEC60900)に合格した製品です。
・二重絶縁被覆、軸部の被覆はがれが識別できる黄色の内部被覆入りで、安心の設計です。
・グリップ表面3面にノンスリップ(滑り止め)加工をしています。
・力の伝達に優れ、段差やひずみのないなめらかな線と面で構成されたソフト・ハードグリップのフラットサーフェスグリップデザインです。
・(+)2×100と(-)6×100の2本組です。
【用途】
・電力設備や通信機器・電気自動車・太陽光発電などの感電・短絡防止に。
【材質】
・軸:クロムバナジウム鋼
・グリップ:ポリプロピレン(PP)、エラストマー

(i)ご注意

  • 作業前に必ず活線の電気回路の回線をお切りください。作業時には必ず絶縁手袋をご着用ください。
  • 使用環境がAC1000V、DC1500V以下であることを事前にご確認ください。
  • 絶縁機能はグリップ部と赤色の軸カバーのみです。
  • 黄色の軸カバーが見えた場合や工具本体に破損等がみられる場合は直ちに使用を中止してください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

メガドラ絶縁ドライバー NO.960 セット品の型番9606PSのページです。
型番9606PSに関する仕様情報を記載しております。

メガドラ絶縁ドライバー NO.960 セット品のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
9602PS
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
全長
(mm)
先端サイズ・プラス(+) 先端サイズ・マイナス(-)刃幅
(mm)
軸長
(mm)
JANコード セット内容(本) 質量(g) トラスココード セット内容

2,870円

( 3,157円 )

2個入り

1パック あり

1日目

212No.2610049075870058472182.000120-8566[[+]]2×100、[[-]]6×100

ドライバー(絶縁)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました