(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

リフラー 刀刃(コテ)

リフラー 刀刃(コテ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,500円
税込単価
8,250円

【特長】・バローベ社は、1899年の創業以来、スイスの精密機械式時計や、宝飾な...

詳細情報を確認する

  • 断面形状:
    刀刃
  • 目の粗さ:
    細目 / 中目 / 油目
  • ヤスリ部有効長(mm):
    17
  • ヤスリ部幅(mm):
    4.5
  • ヤスリ部厚み(mm):
    1.3
  • 単品/パック/セット:
    単品
  • JANコード:
    4518007875096
  • トラスココード:
    852-8519
  • 全長(mm):
    150
  • 質量(g):
    13.000
  • 仕上げ:
    #2
  • 目の種類:
    #0:25cuts/cm(中目~細目当)、#2:38cuts/cm(細目~油目相当)

型番

LR12952-2 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LR12952-2

1個

7,500( 8,250円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・バローベ社は、1899年の創業以来、スイスの精密機械式時計や、宝飾など手作りの歴史を支えてきました。そのすぐれた機能やデザインは今なお定評があり、多くの人々に愛用されています。
・バローベのリフラー(金型コテヤスリ)は、複雑な金型に適合するように、形状や目の粗さが配慮されています。
・バローベ社製品は、目の粗さを番手で表示しています。
【用途】
・金型の研磨加工

商品情報

商品スペック

LR12952-2

  • 目の粗さ#0:25cuts/cm(中目~細目当)
  • 目の粗さ#2:38cuts/cm(細目~油目相当)
  • タイプ:#2
  • 全長(mm):150
  • 刃長(mm):17
  • 刃幅(mm):4.5
  • 刃厚(mm):1.3
  • 形状:刀刃(コテ)
  • 質量:13g

LR12952-2で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

リフラー 刀刃(コテ)の型番LR12952-2のページです。
型番LR12952-2に関する仕様情報を記載しております。

リフラー 刀刃(コテ)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

組ヤスリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました