(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:GS10P2110F
両頭 剛彩ビット ダイハード鋼 GS10Pシリーズ【10個入り】 剛彩ビット 10本組 (両頭) +2

両頭 剛彩ビット ダイハード鋼 GS10Pシリーズ GS10P2110F

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,598円
税込単価
1,758円

【特長】・剛彩ビットの両頭10本組です・六角面すべてにカラー印刷をしており、塗...

詳細情報を確認する

  • 先端形状:
    プラス(+)
  • 先端サイズ・プラス(+):
    No.2
  • 差込部形状:
    六角
  • 差込部径・六角:
    6.35mm
  • マグネット:
    あり
  • 両頭/片頭:
    両頭
  • 単品/セット/パック:
    パック
  • 色:
  • 硬さ:
    DX(HRC62)
  • 材質1:
    特殊鋼材(ダイハード鋼)

(i)ご注意

  • 作業時は、保護メガネを着用してください。
  • 必要以上に無理な力で使用しないでください。正しい用途・サイズ・使い方を確かめてご使用ください。
  • 工具は、本来の使用目的以外で使用しないでください。
  • 電流が流れているものには使用しないでください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

GS10P2110F 解除

Loading...

GS10P2110F の仕様・寸法情報

型番
全長(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GS10P2110F

110
4907587027870
240-2214
256.000

1パック

10個入り

1,598( 1,758円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・剛彩ビットの両頭10本組です
・六角面すべてにカラー印刷をしており、塗装品のようなにじみがなくシャープなエッジです
・ビット材はダイハード鋼(最高硬度HRC62)を使用しています
・強くてしなやかなで耐久性は抜群です
・精緻な刃先加工で高い嵌合性を実現しました
・サイズを色分けし、ビットが選びやすくなっています
・刃先部分にはメッキや塗装がつかないためネジとの食いつきが良く、さまざまなネジにフィットします
【用途】
・建築、電気、機械組立・整備、精密組立、DIYに
【材質】
・特殊鋼材(ダイハード鋼)

(i)ご注意

  • 作業時は、保護メガネを着用してください。
  • 必要以上に無理な力で使用しないでください。正しい用途・サイズ・使い方を確かめてご使用ください。
  • 工具は、本来の使用目的以外で使用しないでください。
  • 電流が流れているものには使用しないでください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 

GS10P2110Fで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

両頭 剛彩ビット ダイハード鋼 GS10Pシリーズの型番GS10P2110Fのページです。
型番GS10P2110Fに関する仕様情報を記載しております。

両頭 剛彩ビット ダイハード鋼 GS10Pシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
GS10P2065F
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
全長
(mm)
JANコード トラスココード 質量(g)

1,574円

( 1,731円 )

10個入り

3パック あり

2日目

654907587027863240-2213137.000

ドライバービットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました