(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:GS142150
両頭 剛彩ビット マグネット入り GS14シリーズ【1~2個入り】 ドライバービット

両頭 剛彩ビット マグネット入り GS14シリーズ GS142150

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
756円
税込単価
832円

【特長】・六角面すべてにカラー印刷をしており、塗装品のようなにじみがなくシャー...

詳細情報を確認する

  • 先端形状:
    プラス(+)
  • 差込部形状:
    六角
  • 差込部径・六角:
    6.35mm
  • マグネット:
    あり
  • 両頭/片頭:
    両頭
  • 硬さ:
    DX(HRC62)
  • 材質1:
    ダイハード鋼

(i)ご注意

  • 作業時は、保護メガネを着用してください。
  • 必要以上に無理な力で使用しないでください。正しい用途・サイズ・使い方を確かめてご使用ください。
  • 工具は、本来の使用目的以外で使用しないでください。
  • 電流が流れているものには使用しないでください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

GS142150 解除

Loading...

GS142150 の仕様・寸法情報

型番
先端サイズ・プラス(+)
全長(mm)
単品/セット/パック
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GS142150

No.2
150
パック
4907587336101
102-6665
72.400

5パック

2個入り

756( 832円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・六角面すべてにカラー印刷をしており、塗装品のようなにじみがなくシャープなエッジです(全長300/500mmを除く)
・ビット材はダイハード鋼(最高硬度HRC62)を使用しています
・強くてしなやかなで耐久性は抜群です
・精緻な刃先加工で高い嵌合性を実現しました
・刃先部分にはメッキや塗装がつかないためネジとの食いつきが良く、様々なネジにフィットします
【用途】
・建築、電気、機械組立・整備、精密組立、DIYに

(i)ご注意

  • 作業時は、保護メガネを着用してください。
  • 必要以上に無理な力で使用しないでください。正しい用途・サイズ・使い方を確かめてご使用ください。
  • 工具は、本来の使用目的以外で使用しないでください。
  • 電流が流れているものには使用しないでください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品情報

商品スペック

GS142500

  • 先端:マグネット入り
  • 18Vインパクト対応
  • ダイハード鋼
  • 差込軸(mm):6.35
  • 両頭
  • 刃先:(+)2
  • 全長(mm):500
  • シャンク径(mm):6.35
  • 硬さ:DX(HRC62)
  • 色:なし
  • パック入数(本):1
  • セット内容(本):1
  • 材質:ダイハード鋼(最高硬度HRC62)
  • 質量:129g

カタログ

 

GS142150で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

両頭 剛彩ビット マグネット入り GS14シリーズの型番GS142150のページです。
型番GS142150に関する仕様情報を記載しております。

両頭 剛彩ビット マグネット入り GS14シリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
GS142082
GS142110
GS142130
GS142300
GS142500
GS143065
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
先端サイズ・プラス(+) 全長
(mm)
単品/セット/パック JANコード トラスココード 質量(g)

518円

( 570円 )

2個入り

10パック あり

1日目

No.282パック4907587336071102-666236.400

566円

( 623円 )

2個入り

10パック あり

4日目

No.2110パック4907587336088102-666351.200

712円

( 783円 )

2個入り

5パック あり

2日目

No.2130パック4907587336095102-666461.600

914円

( 1,005円 )
5個 あり

1日目

No.2300単品4907587336125102-666775.800なし

2,607円

( 2,868円 )
1個 あり

1日目

No.2500単品4907587336132102-6668129.000なし

428円

( 471円 )

2個入り

10パック あり

4日目

No.365パック4907587336156102-667028.000

ドライバービットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました