(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マグネット入りビット 両頭

マグネット入りビット 両頭

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
174円 ~ 363円
税込価格
191円 ~ 399円

【特長】・大量ロット生産で品質の安定と低コストを実現しています。・オリジナル特...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • インパクトドライバーの説明書に従って、適正トルクにてご使用ください。
  • ビットの取付・交換は確実に行ってください。
  • 保護メガネを着用してください。
  • 改造・加熱はおこなわないでください。
  • 用途・サイズ・使い方を確かめてご使用ください。
    商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定5件の候補があります。

Loading...

型番
先端サイズ・プラス(+)
全長(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
硬さ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
No.2
110
4907587011046
215-2823
26.000
H

10個

244( 268円 )

2日目

No.2
65
4907587011039
215-2830
14.000
H

10個

174( 191円 )

2日目

No.2
65
4907587010971
215-2836
14.000
X

10個

176( 194円 )

2日目

No.2
110
4907587011022
215-2815
26.000
X

10個

244( 268円 )

2日目

No.2
200
4907587010995
215-2812
50.000
H

10個

363( 399円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・大量ロット生産で品質の安定と低コストを実現しています。
・オリジナル特殊合金鋼を使用しています。
・品質管理により、折れに強いビットとしてシビアで過酷な状況での作業が要求される産業界で長い実績があります。
【材質】
・ビット材

(i)ご注意

  • インパクトドライバーの説明書に従って、適正トルクにてご使用ください。
  • ビットの取付・交換は確実に行ってください。
  • 保護メガネを着用してください。
  • 改造・加熱はおこなわないでください。
  • 用途・サイズ・使い方を確かめてご使用ください。
    商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品情報

商品スペック

M-A142110X

  • 先端:強力マグネット入り
  • 刃先:(+)2
  • 全長(mm):110
  • シャンク径(mm):6.35
  • 硬さ:X
  • セット内容(本):10
  • 材質 :ビット材
  • 質量:26g

M-A142200H

  • 先端:強力マグネット入り
  • 刃先:(+)2
  • 全長(mm):200
  • シャンク径(mm):6.35
  • 硬さ:H
  • セット内容(本):10
  • 材質 :ビット材
  • 質量:50g

M-A143110H

  • 先端:強力マグネット入り
  • 刃先:(+)3
  • 全長(mm):110
  • シャンク径(mm):6.35
  • 硬さ:H
  • 材質 :ビット材
  • 質量:26g

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マグネット入りビット 両頭のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ドライバービットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました