(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マグネット入りビット シャンク径6.35mm(段付ビット)

マグネット入りビット シャンク径6.35mm(段付ビット)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
244円
税込単価
268円

【特長】・大量ロット生産で品質の安定と低コストを実現しています。・オリジナル特...

詳細情報を確認する

  • 先端形状:
    プラス(+)
  • 差込部形状:
    六角
  • 差込部径・六角:
    6.35mm
  • マグネット:
    あり
  • 段付き:
  • 両頭/片頭:
    片頭
  • 単品/セット/パック:
    単品
  • 硬さ:
    H
  • 材質1:
    ビット材

(i)ご注意

  • インパクトドライバーの説明書に従って、適正トルクにてご使用ください。
  • ビットの取付・交換は確実に行ってください。
  • 保護メガネを着用してください。
  • 改造・加熱はおこなわないでください。
  • 用途・サイズ・使い方を確かめてご使用ください。

型番

M-D81282H 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
先端サイズ・プラス(+)
全長(mm)
軸径(mm)
先端部軸径(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

M-D81282H

No.2
82
6
5
4907587011190
215-2807
17.000

10個

244( 268円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・大量ロット生産で品質の安定と低コストを実現しています。
・オリジナル特殊合金鋼を使用しています。
・品質管理により、折れに強いビットとしてシビアで過酷な状況での作業が要求される産業界で長い実績があります。
【用途】
・弱電組立、通信音響機器組立、建築・土木作業などに。
【材質】
・ビット材

(i)ご注意

  • インパクトドライバーの説明書に従って、適正トルクにてご使用ください。
  • ビットの取付・交換は確実に行ってください。
  • 保護メガネを着用してください。
  • 改造・加熱はおこなわないでください。
  • 用途・サイズ・使い方を確かめてご使用ください。

カタログ

 

M-D81282Hで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マグネット入りビット シャンク径6.35mm(段付ビット)の型番M-D81282Hのページです。
型番M-D81282Hに関する仕様情報を記載しております。

マグネット入りビット シャンク径6.35mm(段付ビット)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
M-A161365H
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
先端サイズ・プラス(+) 全長
(mm)
軸径
(mm)
先端部軸径
(mm)
JANコード トラスココード 質量(g)

212円

( 233円 )
10個 あり

2日目

No.165434907587011053215-281010.000

ドライバービットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました