(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マグネット入りビット プラス シャンク径:5mm

マグネット入りビット プラス シャンク径:5mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
174円 ~ 284円
税込価格
191円 ~ 312円

【特長】・大量ロット生産で品質の安定と低コストを実現しています。・オリジナル特...

詳細情報を確認する

  • 先端形状:
    プラス(+)
  • 先端サイズ・プラス(+):
    No.2
  • 差込部形状:
    六角
  • 差込部径・六角:
    5mm
  • マグネット:
    あり
  • 両頭/片頭:
    片頭
  • 単品/セット/パック:
    単品
  • 軸径(mm):
    5
  • 硬さ:
    H
  • 材質1:
    ビット材

(i)ご注意

  • インパクトドライバーの説明書に従って、適正トルクにてご使用ください。
  • ビットの取付・交換は確実に行ってください。
  • 保護メガネを着用してください。
  • 改造・加熱はおこなわないでください。
  • 用途・サイズ・使い方を確かめてご使用ください。

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

型番
全長(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
70
4907587011114
215-2829
12

10個

174( 191円 )

4日目

100
4907587011121
215-2833
20

10個

193( 212円 )

2日目

150
4907587011138
215-2825
31

10個

284( 312円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・大量ロット生産で品質の安定と低コストを実現しています。
・オリジナル特殊合金鋼を使用しています。
・品質管理により、折れに強いビットとしてシビアで過酷な状況での作業が要求される産業界で長い実績があります。
【用途】
・弱電組立、通信音響機器組立、建築・土木作業などに。
【材質】
・ビット材

(i)ご注意

  • インパクトドライバーの説明書に従って、適正トルクにてご使用ください。
  • ビットの取付・交換は確実に行ってください。
  • 保護メガネを着用してください。
  • 改造・加熱はおこなわないでください。
  • 用途・サイズ・使い方を確かめてご使用ください。

商品情報

商品仕様

商品コード先端形状先端サイズ差込部形状差込部径全長マグネット質量(g)硬さ材質
M-B34270Hプラス(+)No.2六角5mm70あり12Hビット材
M-B342100Hプラス(+)No.2六角5mm100あり20Hビット材
M-B342150Hプラス(+)No.2六角5mm150あり31Hビット材
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

マグネット入りビット プラス シャンク径:5mmのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ドライバービットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました